(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブロック(ジュラコン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブロック(ジュラコン)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,507円
税込単価
3,858円

【特長】車輪に耐摩耗性、摺動性に優れるデルリンを樹脂採用しています。

詳細情報を確認する

  • 基本使用荷重(kg):
    60
  • 全長:
    93mm
  • 車輪径:
    40mm
  • 使用ロープ径:
    ~8mm
  • 商品詳細種別:
    ブロック(ジュラコン)
  • 車輪材質:
    デルリン
  • 詳細4:
    スイベル式(360°回転)

型番

EA987SG-40 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
重量
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987SG-40

滑車
85g
1車、ベケ無し

1個

3,507( 3,858円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
車輪に耐摩耗性、摺動性に優れるデルリンを樹脂採用しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブロック(ジュラコン)の型番EA987SG-40のページです。
型番EA987SG-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブロック(ジュラコン)

ブロック(ジュラコン)

    50mm 滑 車(ベアリング入)

    50mm 滑 車(ベアリング入)

      フック付滑車 スナッチタイプ

      フック付滑車 スナッチタイプ

        ナイロンプーリー(スイベル式)

        ナイロンプーリー(スイベル式)

          75mm 滑 車(ベアリング入)

          75mm 滑 車(ベアリング入)

            66mm/2車アイ ナイロンプーリー

            66mm/2車アイ ナイロンプーリー

              プーリーブロック

              プーリーブロック

                100mm/1ton 滑 車(ベアリング入)

                100mm/1ton 滑 車(ベアリング入)

                  サンマブロック(ステンレス製)

                  サンマブロック(ステンレス製)

                    [ステンレス製]滑車(2車/荷重180・270㎏)

                    [ステンレス製]滑車(2車/荷重180・270㎏)

                      双輪ナイロンキャスター(ねじサイズM10×15mm)

                      双輪ナイロンキャスター(ねじサイズM10×15mm)

                        [ステンレス製]フック付滑車

                        [ステンレス製]フック付滑車

                          サンマブロック(ステンレス製/ナイロン車)

                          サンマブロック(ステンレス製/ナイロン車)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 3,507円 6,180円 5,330円 1,730円 5,550円 2,580円 5,850円 8,240円 5,790円 6,811円 500円 20,600円 6,352円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            基本使用荷重(kg) 60 250 - - 500 - 675 1000 - - - - -
                            全長 93mm 180mm - 115mm 178mm 125mm - 225mm - - - - -
                            車輪径 40mm - - 66mm - - 50mm - - - - - -
                            使用ロープ径 ~8mm ~8mm - ~9mmまで ~10mm ~9mmまで ~9.5mmまで ~10mm - - - - -
                            商品詳細種別 ブロック(ジュラコン) - フック付滑車 ナイロンプーリー(スイベル式) - - - - サンマブロック(ステンレス製) [ステンレス製]滑車(2車/荷重180・270㎏) - [ステンレス製]フック付滑車 サンマブロック(ステンレス製/ナイロン車)

                            ブロック(ジュラコン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました