(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA987SE-22
溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車) カッシャ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
11,198円
税込単価
12,318円

【仕様】・材質:SUS304(ブッシングは砲金)・使用荷重等に合わせてお選びく...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滑車
  • 材質:
    SUS304(ブッシングは砲金)
  • 商品詳細種別:
    溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)

型番

EA987SE-22 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA987SE-22 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(kg)
重量
全長
車輪径
使用ロープ径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987SE-22

550
820g
110mm
75mm
~16mm

1個

11,198( 12,318円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:SUS304(ブッシングは砲金)
・使用荷重等に合わせてお選びください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)の型番EA987SE-22のページです。
型番EA987SE-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)

溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)

    サンマブロック(ステンレス製/ナイロン車)

    サンマブロック(ステンレス製/ナイロン車)

      75mm シャックル式サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車)

      75mm シャックル式サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車)

        [ステンレス製]滑車(荷重180・270・450㎏)

        [ステンレス製]滑車(荷重180・270・450㎏)

          エスコ ナイロンプーリー EA987HK-11~16

          エスコ ナイロンプーリー EA987HK-11~16

            φ75mm オーフ型滑車(ステンレス製)

            φ75mm オーフ型滑車(ステンレス製)

              132mm滑車(フック付・ステンレス製)

              132mm滑車(フック付・ステンレス製)

                [ステンレス製]滑車(2車/荷重180・270㎏)

                [ステンレス製]滑車(2車/荷重180・270㎏)

                  75mm 滑 車(ベアリング入)

                  75mm 滑 車(ベアリング入)

                    スイベル式ミニブロック(ステンレス製)

                    スイベル式ミニブロック(ステンレス製)

                      固定滑車 たて型(一体型)

                      固定滑車 たて型(一体型)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ スリーエッチ
                        通常価格 6,370円 6,352円 17,953円 4,680円 170円 20,092円 4,510円 6,811円 5,550円 1,850円 2,053円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~  
                        商品タイプ 滑車 滑車 滑車 滑車 プーリー 滑車 滑車 滑車 滑車 滑車 滑車
                        材質 SUS304(ブッシングは砲金) - SUS304 ステンレス(SUS316) 本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン 本体:特殊ステンレス、シーブ、スイベル:ステンレス(SCS13)、側板、シーブピン、六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS316) スチール 本体:SUS304、シーブ:ナイロン -
                        商品詳細種別 溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車) サンマブロック(ステンレス製/ナイロン車) - [ステンレス製]滑車(荷重180・270・450㎏) ナイロンプーリー - - [ステンレス製]滑車(2車/荷重180・270㎏) - - -

                        溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EA987SE-21
                        EA987SE-23
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        基本使用荷重
                        (kg)
                        重量 全長 車輪径 使用ロープ径

                        6,370円

                        ( 7,007円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        300360g75mm50mm~14mm

                        14,998円

                        ( 16,498円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        9501330g132mm100mm~22mm

                        滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました