(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンマブロック(ステンレス製/ナイロン車)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA987SE-7
サンマブロック(ステンレス製/ナイロン車) 75MM サンマブロック(ステンレスセイ/ステンレスシャ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
11,998円
税込単価
13,198円

【仕様】・スイベル式(360°回転)・使用荷重(kg):550~950

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滑車
  • 詳細1:
    スイベル式(360°回転)
  • 商品詳細種別:
    サンマブロック(ステンレス製/ナイロン車)

型番

EA987SE-7 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA987SE-7 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(kg)
重量
全長
材質
車輪径
使用ロープ径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987SE-7

550
970g
177mm
本体:SUS304、車:SUS304
75mm
~16mm

1個

11,998( 13,198円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・スイベル式(360°回転)
・使用荷重(kg):550~950

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンマブロック(ステンレス製/ナイロン車)の型番EA987SE-7のページです。
型番EA987SE-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンマブロック(ステンレス製/ナイロン車)

サンマブロック(ステンレス製/ナイロン車)

    75mm シャックル式サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車)

    75mm シャックル式サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車)

      溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)

      溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)

        [ステンレス製]滑車(2車)

        [ステンレス製]滑車(2車)

          [ステンレス製]滑車(2車/荷重180・270㎏)

          [ステンレス製]滑車(2車/荷重180・270㎏)

            75mm 滑 車(ベアリング入)

            75mm 滑 車(ベアリング入)

              サンマブロック(ステンレス製)

              サンマブロック(ステンレス製)

                [ステンレス製]フック付滑車

                [ステンレス製]フック付滑車

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 6,352円 17,953円 6,370円 14,500円 6,811円 5,550円 5,790円 20,600円
                  通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                  商品タイプ 滑車 滑車 滑車 滑車 滑車 滑車 滑車 滑車
                  詳細1 スイベル式(360°回転) - - スイベル式(360°回転) スイベル式(360°回転) - スイベル式(360°回転) スイベル式(360°回転)
                  商品詳細種別 サンマブロック(ステンレス製/ナイロン車) - 溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車) [ステンレス製]滑車(2車) [ステンレス製]滑車(2車/荷重180・270㎏) - サンマブロック(ステンレス製) [ステンレス製]フック付滑車

                  サンマブロック(ステンレス製/ナイロン車)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA987SE-6
                  EA987SE-8
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  基本使用荷重
                  (kg)
                  重量 全長 材質 車輪径 使用ロープ径

                  6,352円

                  ( 6,987円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  一部当日出荷可能

                  300430g122mm本体:SUS304、車:SUS30450mm~14mm

                  15,351円

                  ( 16,886円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  9501660g208mm本体:SUS304、車:SUS304100mm~22mm

                  滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました