(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フック型滑車(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA987SB-75AB
フック型滑車(ステンレス製) カッシャ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
36,561円
税込単価
40,217円

【仕様】・スイベル式(360°回転)・材質:本体/特殊ステンレス、シーブ、スイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滑車
  • 基本使用荷重(kg):
    500
  • 材質:
    本体:特殊ステンレス、シーブ、スイベル:ステンレス(SCS13)、側板、シーブピン、六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304)
  • 仕様:
    フック型
  • 車輪径:
    75mm
  • 使用ロープ径:
    ~16mm
  • 詳細1:
    ベケット付(穴径:18mm)
  • 詳細2:
    スイベル式(360°回転)
  • 商品詳細種別:
    フック型滑車(ステンレス製)
  • 全長(L):
    259mm
  • 使用六角レンチ径:
    1.5mm

型番

EA987SB-75AB 解除

Loading...

図面

EA987SB-75AB

EA987SB-75B

 
商品情報を表示

EA987SB-75AB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987SB-75AB

1.8kg
d:17mm、D:18mm、L2:129mm、B:80mm、B1:23mm、t:24mm、t1:82mm

1個

36,561( 40,217円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・スイベル式(360°回転)
・材質:本体/特殊ステンレス、シーブ、スイベル/ステンレス(SCS13)、側板、シーブピン、六角穴付止めネジ/ステンレス(SUS304)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フック型滑車(ステンレス製)の型番EA987SB-75ABのページです。
型番EA987SB-75ABに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フック型滑車(ステンレス製)

フック型滑車(ステンレス製)

    φ75mm オーフ型滑車(ステンレス製)

    φ75mm オーフ型滑車(ステンレス製)

      フック付滑車 スナッチタイプ

      フック付滑車 スナッチタイプ

        75mm 滑 車(ベアリング入)

        75mm 滑 車(ベアリング入)

          [ステンレス製]フック付滑車

          [ステンレス製]フック付滑車

            強力型フック付滑車

            強力型フック付滑車

              132mm滑車(フック付・ステンレス製)

              132mm滑車(フック付・ステンレス製)

                エスコ ナイロンプーリー EA987HK-11~16

                エスコ ナイロンプーリー EA987HK-11~16

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 26,145円 20,092円 5,330円 5,550円 20,600円 7,480円 4,510円 170円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                  商品タイプ 滑車 滑車 滑車 滑車 滑車 滑車 滑車 プーリー
                  基本使用荷重(kg) 500 500 - 500 - - 337 -
                  材質 本体:特殊ステンレス、シーブ、スイベル:ステンレス(SCS13)、側板、シーブピン、六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304) 本体:特殊ステンレス、シーブ、スイベル:ステンレス(SCS13)、側板、シーブピン、六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304) スチール スチール ステンレス(SUS316) スチール ステンレス(SUS304) 本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン
                  仕様 フック型 オーフ型 - - - - - -
                  車輪径 75mm - - - - - - -

                  フック型滑車(ステンレス製)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA987SB-75B
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  重量 サイズ

                  26,145円

                  ( 28,760円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  1.25kgd:17mm、D:18mm、L2:129mm、B:80mm、B1:23mm、t:24mm、t1:54mm

                  滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました