(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ75mm オーフ型滑車(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

φ75mm オーフ型滑車(ステンレス製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
20,092円
税込単価
22,101円

【商品仕様】・仕様…オーフ型・使用荷重…500kg・車径…75mm・使用ロープ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滑車
  • 基本使用荷重(kg):
    500
  • 重量:
    1.1kg
  • サイズ:
    d:12.5mm、D:18mm、L1:37mm、L2:108mm、B:80mm、B1:25mm、t:24mm、t1:54mm
  • 材質:
    本体:特殊ステンレス、シーブ、スイベル:ステンレス(SCS13)、側板、シーブピン、六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304)
  • 仕様:
    オーフ型
  • 使用ロープ径:
    ~16mm
  • 全長(L):
    228mm
  • 使用六角レンチ径:
    1.5mm
  • 車径(mm):
    75mm

型番

EA987SA-75B 解除

Loading...

図面

EA987SA-75B

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987SA-75B

1個

20,092( 22,101円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仕様…オーフ型
・使用荷重…500kg
・車径…75mm
・使用ロープ径…/16mm
・全長(L)…228mm
・サイズ…
d:12.5mm、D:18mm、L1:37mm、
L2:108mm、B:80mm、B1:25mm、
t:24mm、t1:54mm
・重量…1.1kg
・使用六角レンチ径…1.5mm
・材質…
本体:特殊ステンレス、
シーブ、スイベル:ステンレス(SCS13)、
側板、シーブピン、六角穴付止めネジ:
ステンレス(SUS304)
・ベケット付(穴径:18mm)
・ナットの緩み防止機構付。
・JAN:4548745830514

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ75mm オーフ型滑車(ステンレス製)の型番EA987SA-75Bのページです。
型番EA987SA-75Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ75mm オーフ型滑車(ステンレス製)

φ75mm オーフ型滑車(ステンレス製)

    フック型滑車(ステンレス製)

    フック型滑車(ステンレス製)

      [ステンレス製]フック付滑車

      [ステンレス製]フック付滑車

        6mm用 ロープガイド

        6mm用 ロープガイド

          132mm滑車(フック付・ステンレス製)

          132mm滑車(フック付・ステンレス製)

            50mm 滑 車(ベアリング入)

            50mm 滑 車(ベアリング入)

              8mm ワイヤースリング(ステンレス製)

              8mm ワイヤースリング(ステンレス製)

                25mm 滑 車(ステンレス製)

                25mm 滑 車(ステンレス製)

                  ベアリング入滑車

                  ベアリング入滑車

                    75mm 滑 車(ベアリング入)

                    75mm 滑 車(ベアリング入)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 20,092円 26,145円 20,600円 1,970円 4,510円 6,180円 6,800円 930円 7,700円 5,550円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ 滑車 滑車 滑車 滑車 滑車 滑車 - 滑車 滑車 滑車
                      基本使用荷重(kg) 500 500 - 20 337 250 - 20 350 500
                      重量 1.1kg - - 35g 360g 520g - 35g - 1.1kg
                      サイズ d:12.5mm、D:18mm、L1:37mm、L2:108mm、B:80mm、B1:25mm、t:24mm、t1:54mm - - - - - - - - -
                      材質 本体:特殊ステンレス、シーブ、スイベル:ステンレス(SCS13)、側板、シーブピン、六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304) 本体:特殊ステンレス、シーブ、スイベル:ステンレス(SCS13)、側板、シーブピン、六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS316) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) スチール - - スチール スチール

                      φ75mm オーフ型滑車(ステンレス製)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました