(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プーリーブロック(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プーリーブロック(ステンレス製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,540円 ~ 2,010円
税込価格
1,694円 ~ 2,211円

【特長】錆に強いステンレス製のプーリーブロック【用途】荷物のリフティング、キャ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    プーリー
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 詳細1:
    スイベル式(360°回転)
  • 商品詳細種別:
    プーリーブロック(ステンレス製)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(kg)
重量
全長
車輪径
使用ロープ径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
30g
63mm
25mm
5~7mm

1個

1,540( 1,694円 )

1日目

一部当日出荷可能

40
49g
71mm
35mm
8~10mm

1個

2,010( 2,211円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
錆に強いステンレス製のプーリーブロック
【用途】
荷物のリフティング、キャンプ、登山に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プーリーブロック(ステンレス製)

プーリーブロック(ステンレス製)

    溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)

    溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)

      75mm シャックル式サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車)

      75mm シャックル式サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車)

        サンマブロック(ステンレス製)

        サンマブロック(ステンレス製)

          [ステンレス製]フック付滑車

          [ステンレス製]フック付滑車

            サンマブロック(ステンレス製/ナイロン車)

            サンマブロック(ステンレス製/ナイロン車)

              M 6 アイナット(ステンレス製)

              M 6 アイナット(ステンレス製)

                6mm用 ロープガイド

                6mm用 ロープガイド

                  [ステンレス製]滑車(2車)

                  [ステンレス製]滑車(2車)

                    フック付滑車 スナッチタイプ

                    フック付滑車 スナッチタイプ

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 1,540円 6,370円 17,953円 5,790円 20,600円 6,352円 1,180円 1,970円 14,500円 5,330円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ プーリー 滑車 滑車 滑車 滑車 滑車 - 滑車 滑車 滑車
                      材質 ステンレス(SUS304) SUS304(ブッシングは砲金) SUS304 SUS304 ステンレス(SUS316) - - ステンレス(SUS304) 鍛造ステンレス(SUS316) スチール
                      詳細1 スイベル式(360°回転) - - スイベル式(360°回転) スイベル式(360°回転) スイベル式(360°回転) - - スイベル式(360°回転) 軸受はオイルレスメタル(ベアリング無し)
                      商品詳細種別 プーリーブロック(ステンレス製) 溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車) - サンマブロック(ステンレス製) [ステンレス製]フック付滑車 サンマブロック(ステンレス製/ナイロン車) - - [ステンレス製]滑車(2車) フック付滑車

                      プーリーブロック(ステンレス製)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました