(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吊りフック(荷重0.5~3.2t)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA987NE-1
吊りフック(荷重0.5~3.2t) 1.0ton ツリフック

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
26,106円
税込単価
28,717円

・幅を広くし、安定した吊り方ができるよう形状が工夫されています。

詳細情報を確認する

  • 詳細1:
    特殊合金鋼
  • 商品詳細種別:
    吊フック

型番

EA987NE-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA987NE-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
基本使用荷重(t)
サイズL
サイズL1
サイズS1
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987NE-1

フック
1
219mm
45mm
149mm
1.8

1個

26,106( 28,717円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・幅を広くし、安定した吊り方ができるよう形状が工夫されています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊りフック(荷重0.5~3.2t)の型番EA987NE-1のページです。
型番EA987NE-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吊りフック(荷重0.5~3.2t)

吊りフック(荷重0.5~3.2t)

    吊りフック(荷重0.5・1t)

    吊りフック(荷重0.5・1t)

      1.0ton 吊りフック(爪長さ40mm)

      1.0ton 吊りフック(爪長さ40mm)

        パイプ用吊フック

        パイプ用吊フック

          スイベル付安全フック

          スイベル付安全フック

            スイベルフック(荷重0.5~2.0t)

            スイベルフック(荷重0.5~2.0t)

              1.0ton 吊りフック(爪長さ65mm)

              1.0ton 吊りフック(爪長さ65mm)

                安全フック(荷重1.6~4.2t)

                安全フック(荷重1.6~4.2t)

                  ビッグマウススイベルフック 035MABMS3

                  ビッグマウススイベルフック 035MABMS3

                    フック(安全金具付)

                    フック(安全金具付)

                      1.0ton J型フック

                      1.0ton J型フック

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ コンドーテック エスコ エスコ
                        通常価格 20,133円 2,884円 13,794円 8,379円 8,370円 3,000円 3,890円 5,860円 41,642円 8,510円 3,460円
                        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 10日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        詳細1 特殊合金鋼 - - - 安全ラッチ付 安全ラッチ付 - 安全ラッチ付 - 安全ラッチ付 -
                        商品詳細種別 吊フック 吊フック - パイプ用吊フック スイベル付安全フック スイベルフック - 安全フック - - -

                        吊りフック(荷重0.5~3.2t)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EA987NE-0.5
                        EA987NE-2
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        商品タイプ 基本使用荷重
                        (t)
                        サイズL サイズL1 サイズS1 重量(kg)

                        20,133円

                        ( 22,146円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        フック0.5158mm35mm107mm0.7

                        37,894円

                        ( 41,683円 )
                        1個 あり

                        2日目

                        一部当日出荷可能

                        フック2318mm70mm214mm5.0

                        フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました