(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

縦型固定滑車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

縦型固定滑車

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,550円 ~ 8,600円
税込価格
2,805円 ~ 9,460円

【特長】・荷役搬送作業やロープガイドに・ステンレス製ですので、サビに強く耐久性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滑車
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)
  • ベアリング:
    メタル
  • 商品詳細種別:
    縦型固定滑車
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ステンレス(SUS304)
型番使用荷重(kg)サイズ(mm)
使用ロープ径車径ベースサイズ
EA987HS-1150~6まで2530×42
EA987HS-12125~8まで5058×62

外形図

型番:EA987HS-11

型番:EA987HS-12

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(kg)
重量
サイズ
車輪径(mm)
使用ロープ径(mm)
ベースサイズ(mm)
取付穴径
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
90g
A:58mm、B:30mm、C:42mm、D:18mm、E:30mm、F:10mm、G:11mm、H:22mm、I:15mm
25
~6まで
30×42
4.2mm
1個

1個

2,550( 2,805円 )

1日目

一部当日出荷可能

125
380g
A:100mm、B:58mm、C:62mm、D:40mm、E:42mm、F:10mm、G:15mm、H:30mm、I:40mm
50
~8まで
58×62
6.5mm
1個

1個

8,600( 9,460円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷役搬送作業やロープガイドに
・ステンレス製ですので、サビに強く耐久性があります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

縦型固定滑車

縦型固定滑車

    50mm/125kg 縦型固定滑車

    50mm/125kg 縦型固定滑車

      50mm/125kg 縦型固定滑車 スチール製

      50mm/125kg 縦型固定滑車 スチール製

        プーリーブロック

        プーリーブロック

          ベアリング入滑車

          ベアリング入滑車

            6mm用 ロープガイド

            6mm用 ロープガイド

              25mm 滑 車(ステンレス製)

              25mm 滑 車(ステンレス製)

                縦型固定ブロック

                縦型固定ブロック

                  50mm 滑 車(ベアリング入)

                  50mm 滑 車(ベアリング入)

                    ナイロンプーリー(2車)

                    ナイロンプーリー(2車)

                      [ステンレス製]縦型固定滑車

                      [ステンレス製]縦型固定滑車

                        縦型固定滑車(ステンレス製)

                        縦型固定滑車(ステンレス製)

                          50mm/125kg 横型固定滑車

                          50mm/125kg 横型固定滑車

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 2,550円 3,720円 2,660円 5,850円 7,700円 1,970円 930円 17,540円 6,180円 340円 8,750円 8,210円 4,670円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 滑車 滑車 滑車 プーリー 滑車 滑車 滑車 - 滑車 プーリー 滑車 滑車 滑車
                            材質 ステンレス(SUS304) スチール スチール 鉄鋳物 スチール ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) スチール 本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン ステンレス オールステンレス スチール
                            ベアリング メタル ベアリング メタル - - - - - - - - - ベアリング
                            商品詳細種別 縦型固定滑車 - - - ベアリング入滑車 - - - - ナイロンプーリー(2車) [ステンレス製]縦型固定滑車 縦型固定滑車(ステンレス製) -
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました