(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

50mm/125kg 縦型固定滑車 スチール製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

50mm/125kg 縦型固定滑車 スチール製

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,660円
税込単価
2,926円

荷役搬送作業やロープガイドとして。【商品仕様】・使用荷重…125kg・車径…5...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滑車
  • 基本使用荷重(kg):
    125
  • 重量:
    380g
  • サイズ:
    A:100mm、B:58mm、C:62mm、D:9mm、E:10mm、F:10mm、G:15mm、I:6.5mm
  • 材質:
    スチール
  • 使用ロープ径:
    ~8mm
  • ベアリング:
    メタル
  • 車径(mm):
    50mm
  • メーカー:
    スリーエッチ
  • 型番:
    VM50

型番

EA987HS-1 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ベースサイズ:58×62mm

注意・禁止事項

  • 滑車の「使用ロープ径」は最大値です。ご使用の際は約1mm以下のロープをご使用下さい。

図面

EA987HS-1

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987HS-1

1個

2,660( 2,926円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

荷役搬送作業やロープガイドとして。
【商品仕様】
・使用荷重…125kg
・車径…50mm
・使用ロープ径…~8mm
・サイズ…
A:100mm、B:58mm、C:62mm、D:9mm、
E:10mm、F:10mm、G:15mm、I:6.5mm
・重量…380g
・材質…スチール
・軸受…メタル
・JAN:4548745761139

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mm/125kg 縦型固定滑車 スチール製の型番EA987HS-1のページです。
型番EA987HS-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50mm/125kg 縦型固定滑車 スチール製

50mm/125kg 縦型固定滑車 スチール製

    50mm/125kg 縦型固定滑車

    50mm/125kg 縦型固定滑車

      ベアリング入滑車

      ベアリング入滑車

        縦型固定滑車

        縦型固定滑車

          50mm 滑 車(ベアリング入)

          50mm 滑 車(ベアリング入)

            縦型固定ブロック

            縦型固定ブロック

              プーリーブロック

              プーリーブロック

                50mm/125kg 横型固定滑車

                50mm/125kg 横型固定滑車

                  6mm用 ロープガイド

                  6mm用 ロープガイド

                    ブロック(ジュラコン)

                    ブロック(ジュラコン)

                      ナイロンプーリー(2車)

                      ナイロンプーリー(2車)

                        25mm 滑 車(ステンレス製)

                        25mm 滑 車(ステンレス製)

                          縦型固定滑車(ステンレス製)

                          縦型固定滑車(ステンレス製)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 2,660円 3,720円 7,700円 2,550円 6,180円 17,540円 5,850円 4,670円 1,970円 3,507円 340円 930円 8,210円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 滑車 滑車 滑車 滑車 滑車 - プーリー 滑車 滑車 - プーリー 滑車 滑車
                            基本使用荷重(kg) 125 125 350 - 250 150 675 125 20 60 - 20 -
                            重量 380g 380g - - 520g - - 380g 35g - - 35g -
                            サイズ A:100mm、B:58mm、C:62mm、D:9mm、E:10mm、F:10mm、G:15mm、I:6.5mm A:100mm、B:58mm、C:62mm、D:9mm、E:10mm、F:10mm、G:15mm、I:6.5mm - - - - - A:60mm、B:100mm、C:32mm、D:10mm、E:12mm、F:10mm、G:14mm、取付穴径:5.2mmサラ - - - - -
                            材質 スチール スチール スチール ステンレス(SUS304) スチール ステンレス(SUS304) 鉄鋳物 スチール ステンレス(SUS304) - 本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン - オールステンレス

                            50mm/125kg 縦型固定滑車 スチール製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました