(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

50x10mm シーブ(ベアリング入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

50x10mm シーブ(ベアリング入)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,890円
税込単価
11,979円

【商品仕様】・車径(A)…50mm・サイズ…B:‐、C:16mm、D(穴径):...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    プーリー
  • サイズ:
    B:-、C:16mm、D(穴径):10mm、G:9mm
  • 材質:
    ステンレス
  • 使用ロープ径:
    ~8mm
  • 車径(A):
    50mm
  • メーカー:
    スリーエッチ
  • 型番:
    V50-BS

型番

EA987HR-22 解除

Loading...

図面

EA987HR-22

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987HR-22

1個

10,890( 11,979円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・車径(A)…50mm
・サイズ…B:‐、C:16mm、D(穴径):10mm、G:9mm
・使用ロープ径…/8mm
・材質…ステンレス
・滑車の交換用部品です。
・ベアリング入りですので回転が滑らかです。
・JAN:4548745735789

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50x10mm シーブ(ベアリング入)の型番EA987HR-22のページです。
型番EA987HR-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50x10mm シーブ(ベアリング入)

50x10mm シーブ(ベアリング入)

    シーブ(ロープ径~8・~10)

    シーブ(ロープ径~8・~10)

      交換用シーブ EA987HP-1~4、EA987HP-11~13

      交換用シーブ EA987HP-1~4、EA987HP-11~13

        ロープシーブ(ステンレス製)

        ロープシーブ(ステンレス製)

          [ステンレス製]縦型固定滑車

          [ステンレス製]縦型固定滑車

            50mm 滑 車(ベアリング入)

            50mm 滑 車(ベアリング入)

              縦型固定ブロック

              縦型固定ブロック

                50mm/125kg 縦型固定滑車

                50mm/125kg 縦型固定滑車

                  50mm/125kg 縦型固定滑車 スチール製

                  50mm/125kg 縦型固定滑車 スチール製

                    ベアリング入滑車

                    ベアリング入滑車

                      工進 イカール電磁ブレーキ付き 550W DC24V RES

                      工進 イカール電磁ブレーキ付き 550W DC24V RES

                        工進 イカール 750W DC24V REL

                        工進 イカール 750W DC24V REL

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 工進 工進
                          通常価格 10,890円 1,540円 2,300円 2,400円 8,750円 6,180円 17,540円 3,720円 2,660円 7,700円 219,616円 200,391円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   11日目  
                          商品タイプ プーリー プーリー プーリー プーリー 滑車 滑車 - 滑車 滑車 滑車 - -
                          サイズ B:-、C:16mm、D(穴径):10mm、G:9mm - - - - - - A:100mm、B:58mm、C:62mm、D:9mm、E:10mm、F:10mm、G:15mm、I:6.5mm A:100mm、B:58mm、C:62mm、D:9mm、E:10mm、F:10mm、G:15mm、I:6.5mm - - -
                          材質 ステンレス - - ステンレス スチール ステンレス(SUS304) スチール スチール スチール - -
                          使用ロープ径 ~8mm - - - - ~8mm ~8mm ~8mm ~8mm ~10mm - -
                          車径(A) 50mm - - - - - - - - - - -

                          50x10mm シーブ(ベアリング入)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました