(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

交換用シーブ EA987HP-1~4、EA987HP-11~13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

交換用シーブ EA987HP-1~4、EA987HP-11~13

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,300円 ~ 13,200円
税込価格
2,530円 ~ 14,520円

【特長】スチール製【用途】滑車の交換用部品※高速回転する場合には、ベアリング入...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    プーリー
  • 商品詳細種別:
    シーブ(ロープ径~10・~12・~14・~18)
  • 材質:

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

普通シープ

ベアリング入シープ

製品の基本仕様・特長

  • 材質:スチール
  • 高速回転する場合には、ベアリング入りをご使用下さい。

規格表

  • 軸受:メタル
型番サイズ(mm)
使用ロープ径車径軸径
EA987HP-1~107512
EA987HP-2~1210017
EA987HP-3~1412520
EA987HP-4~1815028
 
  • 軸受:ベアリング入り
型番サイズ(mm)
使用ロープ径車径軸径
EA987HP-11~107512
EA987HP-12~1410017
EA987HP-13~1812520

図面

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
車輪径
使用ロープ径
詳細1
ベアリング
型番
サイズA(穴径)(mm)
サイズB(mm)
サイズC(mm)
サイズD(mm)
サイズE(mm)
サイズF(mm)
適合滑車
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
75mm
~10mm
EA987HA-75A、-75B用
なし
K-75
12
28
12
20
21
5
EA987HA-75A、EA987HA-75B、EA987HH-75A、EA987HH-75B

1個

2,300( 2,530円 )

1日目

一部当日出荷可能

100mm
~12mm
EA987HA-100A、-100B用
なし
K-100
17
44
14
24
26
7
EA987HA-100A、EA987HA-100B、EA987HH-100A、EA987HH-100B

1個

3,540( 3,894円 )

1日目

一部当日出荷可能

125mm
~14mm
-
なし
K-125
20
55
16
27
29
10
EA987HA-125A、EA987HA-125B、EA987HH-125A、EA987HH-125B

1個

5,200( 5,720円 )

1日目

一部当日出荷可能

150mm
18mm以下
EA987HA-150A、-150B用
なし
K-150
28
64
20
33
35
12
EA987HA-150A、EA987HA-150B、EA987HH-150A、EA987HH-150B

1個

10,500( 11,550円 )

1日目

一部当日出荷可能

75mm
~10mm
EA987HA-150A、-150B用
6201Z×2
K-75B
12
-
11
20
21
7
EA987HA-75A、EA987HA-75B、EA987HH-75A、EA987HH-75B

1個

6,270( 6,897円 )

1日目

一部当日出荷可能

100mm
~14mm
EA987HA-100A、-100B用
6203Z×2
K-100B
17
-
18
24
26
8
EA987HA-100A、EA987HA-100B、EA987HH-100A、EA987HH-100B

1個

8,830( 9,713円 )

1日目

一部当日出荷可能

125mm
~18mm
-
6204Z×2
K-125B
20
-
20
27
29
12
EA987HA-125A、EA987HA-125B、EA987HH-125A、EA987HH-125B

1個

13,200( 14,520円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
スチール製
【用途】
滑車の交換用部品
※高速回転する場合には、ベアリング入りをご使用下さい。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

交換用シーブ EA987HP-1~4、EA987HP-11~13

交換用シーブ EA987HP-1~4、EA987HP-11~13

    シーブ(ロープ径~8・~10)

    シーブ(ロープ径~8・~10)

      50×10mm シーブ

      50×10mm シーブ

        50x10mm シーブ(ベアリング入)

        50x10mm シーブ(ベアリング入)

          50mm/125kg 縦型固定滑車

          50mm/125kg 縦型固定滑車

            50mm/125kg 縦型固定滑車 スチール製

            50mm/125kg 縦型固定滑車 スチール製

              50mm/125kg 横型固定滑車

              50mm/125kg 横型固定滑車

                75mm 滑 車(ベアリング入)

                75mm 滑 車(ベアリング入)

                  オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(高周波焼入シーブ)

                  オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(高周波焼入シーブ)

                    6mm用 ロープガイド

                    6mm用 ロープガイド

                      HHH シンプルヤ-ディング シャックル式75mm ベアリング入

                      HHH シンプルヤ-ディング シャックル式75mm ベアリング入

                        プーリーブロック(ステンレス製)

                        プーリーブロック(ステンレス製)

                          溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)

                          溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ コンドーテック エスコ スリーエッチ エスコ エスコ
                            通常価格 2,300円 1,540円 3,150円 10,890円 3,720円 2,660円 4,670円 5,550円 13,181円 1,970円 6,769円 1,540円 6,370円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 10日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ プーリー プーリー プーリー プーリー 滑車 滑車 滑車 滑車 滑車 滑車 - プーリー 滑車
                            商品詳細種別 シーブ(ロープ径~10・~12・~14・~18) シーブ(ロープ径~8・~10) - - - - - - - - - プーリーブロック(ステンレス製) 溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)
                            材質 - - - - - - - - - - - -

                            交換用シーブ EA987HP-1~4、EA987HP-11~13のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました