(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

25mm 横型固定滑車(1車/メタル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

25mm 横型固定滑車(1車/メタル)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,520円
税込単価
2,772円

【商品仕様】・材質…ステンレス(SUS304)・軸受…メタル・車径…25mm・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滑車
  • 基本使用荷重(kg):
    50
  • 重量:
    95g
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)
  • サイズ(mm):
    A:32、B:56、C:27、D:7、E:11、F:10、G:9
  • 使用ロープ径:
    ~8mm
  • ベアリング:
    メタル
  • 取付穴径:
    4.2mm
  • 用途:
    荷役搬送作業やロープガイドとして。
  • 車数:
    1
  • 車径(mm):
    25mm
  • メーカー:
    スリーエッチ
  • 型番:
    HS25

型番

EA987HL-1 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ベースサイズ:32×56mm

図面

EA987HL-1

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987HL-1

1個

2,520( 2,772円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス(SUS304)
・軸受…メタル
・車径…25mm
・車数…1
・使用荷重…50kg
・使用ロープ径…/8mm
・サイズ(mm)…A:32、B:56、C:27、D:7、E:11、F:10、G:9
・取付穴径…4.2mm
・重量…95g
・用途…荷役搬送作業やロープガイドとして
・プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます
・ステンレス製ですのでサビに強いです
・十分強度のあるところへ確実に取り付けて下さい。電動機器などを使って高速回転させる場合はベアリング入りをご使用ください
・JAN:4548745735796

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

25mm 横型固定滑車(1車/メタル)の型番EA987HL-1のページです。
型番EA987HL-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

25mm 横型固定滑車(1車/メタル)

25mm 横型固定滑車(1車/メタル)

    50mm/125kg 横型固定滑車

    50mm/125kg 横型固定滑車

      プーリーブロック(ステンレス製)

      プーリーブロック(ステンレス製)

        縦型固定滑車

        縦型固定滑車

          ステンレス豆ブロック(滑車)

          ステンレス豆ブロック(滑車)

            50mm/125kg 縦型固定滑車(ベアリング入)

            50mm/125kg 縦型固定滑車(ベアリング入)

              1.0ton スイベルジョイント(ワイヤーロープ用)

              1.0ton スイベルジョイント(ワイヤーロープ用)

                50mm/125kg 縦型固定滑車 スチール製

                50mm/125kg 縦型固定滑車 スチール製

                  シーブ(ロープ径~8・~10)

                  シーブ(ロープ径~8・~10)

                    プーリーブロック(ベケ無し)

                    プーリーブロック(ベケ無し)

                      50mm/125kg 縦型固定滑車

                      50mm/125kg 縦型固定滑車

                        50×10mm シーブ

                        50×10mm シーブ

                          プーリー90

                          プーリー90

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ スリーエッチ エスコ エスコ エスコ エスコ 水本機械製作所 エスコ エスコ イースタン精工
                            通常価格 2,520円 4,670円 1,540円 2,550円 1,538円 16,500円 6,410円 2,660円 1,540円 732円 3,720円 3,150円 2,175円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 滑車 滑車 プーリー 滑車 滑車 滑車 - 滑車 プーリー 滑車 滑車 プーリー プーリー
                            基本使用荷重(kg) 50 125 - - - 125 - 125 - - 125 125 80
                            重量 95g 380g - - - 380g - 380g - - 380g - -
                            材質 ステンレス(SUS304) スチール ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) - スチール - スチール ステンレス -
                            サイズ(mm) A:32、B:56、C:27、D:7、E:11、F:10、G:9 - - - - A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40 - - - - - - -

                            25mm 横型固定滑車(1車/メタル)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました