(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プーリーブロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA987HG-1
プーリーブロック プーリーブロック

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,850円
税込単価
6,435円

【仕様】・耐久性に優れています。・材質:鉄鋳物・車輪径:50mm・使用荷重:6...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    プーリー
  • 基本使用荷重(kg):
    675
  • 材質:
    鉄鋳物
  • 車輪径:
    50mm
  • 使用ロープ径:
    ~9.5mmまで

型番

EA987HG-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA987HG-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量
全長
詳細1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987HG-1

80g
93mm
-

1個

5,850( 6,435円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・耐久性に優れています。
・材質:鉄鋳物
・車輪径:50mm
・使用荷重:675kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プーリーブロックの型番EA987HG-1のページです。
型番EA987HG-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プーリーブロック

プーリーブロック

    ナイロンプーリー(スイベル式)

    ナイロンプーリー(スイベル式)

      50mm 滑 車(ベアリング入)

      50mm 滑 車(ベアリング入)

        66mm/2車アイ ナイロンプーリー

        66mm/2車アイ ナイロンプーリー

          フック付滑車 スナッチタイプ

          フック付滑車 スナッチタイプ

            ステンレスプーリーブロック

            ステンレスプーリーブロック

              75mm 滑 車(ベアリング入)

              75mm 滑 車(ベアリング入)

                サンマブロック(ステンレス製)

                サンマブロック(ステンレス製)

                  ブロック(ジュラコン)

                  ブロック(ジュラコン)

                    HHH シンプル鉄ブロック オーフ型 50mm

                    HHH シンプル鉄ブロック オーフ型 50mm

                      溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)

                      溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)

                        [ステンレス製]フック付滑車

                        [ステンレス製]フック付滑車

                          HHH シンプル鉄ブロック フック型 50mm ベアリング入

                          HHH シンプル鉄ブロック フック型 50mm ベアリング入

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 水本機械製作所 エスコ エスコ エスコ スリーエッチ エスコ エスコ スリーエッチ
                            通常価格 5,850円 1,730円 6,180円 2,580円 5,330円 1,145円 5,550円 5,790円 3,507円 3,489円 6,370円 20,600円 4,548円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            商品タイプ プーリー プーリー 滑車 プーリー 滑車 滑車 滑車 滑車 - - 滑車 滑車 -
                            基本使用荷重(kg) 675 - 250 - - - 500 - 60 - - - -
                            材質 鉄鋳物 ナイロン スチール ナイロン スチール - スチール SUS304 - - SUS304(ブッシングは砲金) ステンレス(SUS316) -
                            車輪径 50mm 66mm - - - - - - 40mm - - - -
                            使用ロープ径 ~9.5mmまで ~9mmまで ~8mm ~9mmまで - - ~10mm - ~8mm - - - -

                            プーリーブロックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA987HG-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            重量 全長 詳細1

                            11,780円

                            ( 12,958円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            210g197mmスイベル式(360°回転)

                            滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました