(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンマブロック(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA987HD-50
サンマブロック(ステンレス製) 50MM サンマブロック(ステンレスセイ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,790円
税込単価
6,369円

【仕様】・材質:SUS304・シャックル式・スイベル式(360°回転)

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滑車
  • 材質:
    SUS304
  • 仕様:
    シャックル式
  • 詳細1:
    スイベル式(360°回転)
  • 商品詳細種別:
    サンマブロック(ステンレス製)

型番

EA987HD-50 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA987HD-50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(kg)
重量
全長
車輪径
使用ロープ径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987HD-50

250
0.5kg
132mm
50mm
~10mm

1個

5,790( 6,369円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:SUS304
・シャックル式
・スイベル式(360°回転)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンマブロック(ステンレス製)の型番EA987HD-50のページです。
型番EA987HD-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンマブロック(ステンレス製)

サンマブロック(ステンレス製)

    75mm シャックル式サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車)

    75mm シャックル式サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車)

      [ステンレス製]フック付滑車

      [ステンレス製]フック付滑車

        溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)

        溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)

          サンマブロック(ステンレス製/ナイロン車)

          サンマブロック(ステンレス製/ナイロン車)

            [ステンレス製]滑車(2車)

            [ステンレス製]滑車(2車)

              プーリーブロック(ステンレス製)

              プーリーブロック(ステンレス製)

                スイベル式ミニブロック(ステンレス製)

                スイベル式ミニブロック(ステンレス製)

                  50mm 滑 車(ベアリング入)

                  50mm 滑 車(ベアリング入)

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 5,790円 17,953円 20,600円 6,370円 6,352円 14,500円 1,540円 1,850円 6,180円
                    通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ 滑車 滑車 滑車 滑車 滑車 滑車 プーリー 滑車 滑車
                    材質 SUS304 SUS304 ステンレス(SUS316) SUS304(ブッシングは砲金) - 鍛造ステンレス(SUS316) ステンレス(SUS304) 本体:SUS304、シーブ:ナイロン スチール
                    仕様 シャックル式 - - - - 2車 - 回転式 -
                    詳細1 スイベル式(360°回転) - スイベル式(360°回転) - スイベル式(360°回転) スイベル式(360°回転) スイベル式(360°回転) - -
                    商品詳細種別 サンマブロック(ステンレス製) - [ステンレス製]フック付滑車 溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車) サンマブロック(ステンレス製/ナイロン車) [ステンレス製]滑車(2車) プーリーブロック(ステンレス製) - -

                    サンマブロック(ステンレス製)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA987HD-75
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    基本使用荷重
                    (kg)
                    重量 全長 車輪径 使用ロープ径

                    9,100円

                    ( 10,010円 )
                    1個 あり

                    2日目

                    一部当日出荷可能

                    5001.2kg183mm75mm~12mm

                    滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました