(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100mm/1ton 滑 車(ベアリング入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

100mm/1ton 滑 車(ベアリング入)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,240円
税込単価
9,064円

【商品仕様】・使用荷重…1t・使用ロープ径…/10mm・全長…225mm・車径...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滑車
  • 基本使用荷重(kg):
    1000
  • 重量:
    1.8kg
  • 全長:
    225mm
  • 材質:
    スチール
  • 使用ロープ径:
    ~10mm
  • 車径(mm):
    100mm
  • メーカー:
    スリーエッチ
  • 型番:
    YB100×1

型番

EA987HC-100B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987HC-100B

1個

8,240( 9,064円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用荷重…1t
・使用ロープ径…/10mm
・全長…225mm
・車径…100mm
・重量…1.8kg
・材質…スチール
・上部を開くとロープの途中からでも装着可能です。
・JAN:4518340695047

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100mm/1ton 滑 車(ベアリング入)の型番EA987HC-100Bのページです。
型番EA987HC-100Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

100mm/1ton 滑 車(ベアリング入)

100mm/1ton 滑 車(ベアリング入)

    50mm 滑 車(ベアリング入)

    50mm 滑 車(ベアリング入)

      フック付滑車 スナッチタイプ

      フック付滑車 スナッチタイプ

        サンマブロック(ステンレス製)

        サンマブロック(ステンレス製)

          HHH シンプルスナッチ フック型75mmベアリング入

          HHH シンプルスナッチ フック型75mmベアリング入

            ヤーディングブオーフ型

            ヤーディングブオーフ型

              75mm 滑 車(ベアリング入)

              75mm 滑 車(ベアリング入)

                [ステンレス製]滑車(2車/荷重180・270㎏)

                [ステンレス製]滑車(2車/荷重180・270㎏)

                  ブロック(ジュラコン)

                  ブロック(ジュラコン)

                    HHH シンプルヤーディング フック型75mm ベアリング入

                    HHH シンプルヤーディング フック型75mm ベアリング入

                      HHH シンプルスナッチ オーフ型50mmベアリング入

                      HHH シンプルスナッチ オーフ型50mmベアリング入

                        強力型フック付滑車

                        強力型フック付滑車

                          [ステンレス製]フック付滑車

                          [ステンレス製]フック付滑車

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ スリーエッチ スリーエッチ エスコ エスコ エスコ スリーエッチ スリーエッチ エスコ エスコ
                            通常価格 8,240円 6,180円 5,330円 5,790円 7,652円 8,969円 5,550円 6,811円 3,507円 6,095円 5,242円 7,480円 20,600円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 4日目   5日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 滑車 滑車 滑車 滑車 - - 滑車 滑車 - - - 滑車 滑車
                            基本使用荷重(kg) 1000 250 - - - - 500 - 60 - - - -
                            重量 1.8kg 520g - - - - 1.1kg - - - - - -
                            全長 225mm 180mm - - - - 178mm - 93mm - - - -
                            材質 スチール スチール スチール SUS304 - - スチール ステンレス(SUS316) - - - スチール ステンレス(SUS316)

                            100mm/1ton 滑 車(ベアリング入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました