(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベアリング入滑車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA987HC-75
ベアリング入滑車 75MM カッシャ(ベアリングイリ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,700円
税込単価
8,470円

【仕様】・折れピンにより振動にも安全です。・材質:スチール・使用荷重:350k...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滑車
  • 基本使用荷重(kg):
    350
  • 材質:
    スチール
  • 車輪径:
    75mm
  • 使用ロープ径:
    ~10mm
  • 商品詳細種別:
    ベアリング入滑車

型番

EA987HC-75 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA987HC-75 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量
全長
仕様
詳細1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987HC-75

1.1kg
185mm
シャックル型
-

1個

7,700( 8,470円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・折れピンにより振動にも安全です。
・材質:スチール
・使用荷重:350kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベアリング入滑車の型番EA987HC-75のページです。
型番EA987HC-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベアリング入滑車

ベアリング入滑車

    50mm 滑 車(ベアリング入)

    50mm 滑 車(ベアリング入)

      50mm/125kg 縦型固定滑車 スチール製

      50mm/125kg 縦型固定滑車 スチール製

        50mm/125kg 縦型固定滑車

        50mm/125kg 縦型固定滑車

          プーリーブロック

          プーリーブロック

            縦型固定滑車

            縦型固定滑車

              ブロック(ジュラコン)

              ブロック(ジュラコン)

                50mm/125kg 横型固定滑車

                50mm/125kg 横型固定滑車

                  縦型固定ブロック

                  縦型固定ブロック

                    サンマブロック(ステンレス製)

                    サンマブロック(ステンレス製)

                      25mm 滑 車(ステンレス製)

                      25mm 滑 車(ステンレス製)

                        6mm用 ロープガイド

                        6mm用 ロープガイド

                          ナイロンプーリー(2車)

                          ナイロンプーリー(2車)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 7,700円 6,180円 2,660円 3,720円 5,850円 2,550円 3,507円 4,670円 17,540円 5,790円 930円 1,970円 340円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 滑車 滑車 滑車 滑車 プーリー 滑車 - 滑車 - 滑車 滑車 滑車 プーリー
                            基本使用荷重(kg) 350 250 125 125 675 - 60 125 150 - 20 20 -
                            材質 スチール スチール スチール スチール 鉄鋳物 ステンレス(SUS304) - スチール ステンレス(SUS304) SUS304 - ステンレス(SUS304) 本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン
                            車輪径 75mm - - - 50mm - 40mm - 50mm - - - -
                            使用ロープ径 ~10mm ~8mm ~8mm ~8mm ~9.5mmまで - ~8mm ~8mm ~8mm - ~6mm ~6mm -

                            ベアリング入滑車のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA987HB-75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            重量 全長 仕様 詳細1

                            8,970円

                            ( 9,867円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            1.35kg240mmフック型スイベル式(360°回転)

                            滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました