(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フック付滑車 スナッチタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA987HB-1
フック付滑車 スナッチタイプ 50MM/250KG カッシャ(フックヅケ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,330円
税込単価
5,863円

【仕様】・スイベル式(360°回転)・材質:スチール・軸受はオイルレスメタル(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滑車
  • 材質:
    スチール
  • 詳細1:
    軸受はオイルレスメタル(ベアリング無し)
  • 詳細2:
    スイベル式(360°回転)
  • 商品詳細種別:
    フック付滑車

型番

EA987HB-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA987HB-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(kg)
重量
全長
車輪径
使用ロープ径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987HB-1

250
0.52kg
180mm
50mm
~8mm

1個

5,330( 5,863円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・スイベル式(360°回転)
・材質:スチール
・軸受はオイルレスメタル(ベアリング無し)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フック付滑車 スナッチタイプの型番EA987HB-1のページです。
型番EA987HB-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フック付滑車 スナッチタイプ

フック付滑車 スナッチタイプ

    強力型フック付滑車

    強力型フック付滑車

      100mm/1ton 滑 車(ベアリング入)

      100mm/1ton 滑 車(ベアリング入)

        75mm 滑 車(ベアリング入)

        75mm 滑 車(ベアリング入)

          フック型滑車(ステンレス製)

          フック型滑車(ステンレス製)

            [ステンレス製]滑車(2車)

            [ステンレス製]滑車(2車)

              [ステンレス製]フック付滑車

              [ステンレス製]フック付滑車

                フック付滑車 ベケット付

                フック付滑車 ベケット付

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 5,330円 7,480円 8,240円 5,550円 26,145円 14,500円 20,600円 8,490円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                  商品タイプ 滑車 滑車 滑車 滑車 滑車 滑車 滑車 滑車
                  材質 スチール スチール スチール スチール 本体:特殊ステンレス、シーブ、スイベル:ステンレス(SCS13)、側板、シーブピン、六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304) 鍛造ステンレス(SUS316) ステンレス(SUS316) スチール
                  詳細1 軸受はオイルレスメタル(ベアリング無し) - - - ベケット付(穴径:18mm) スイベル式(360°回転) スイベル式(360°回転) ベケット付
                  詳細2 スイベル式(360°回転) - - - スイベル式(360°回転) ベケット付 - -
                  商品詳細種別 フック付滑車 - - - フック型滑車(ステンレス製) [ステンレス製]滑車(2車) [ステンレス製]フック付滑車 フック付滑車

                  フック付滑車 スナッチタイプのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA987HB-2
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  基本使用荷重
                  (kg)
                  重量 全長 車輪径 使用ロープ径

                  6,320円

                  ( 6,952円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  3501.25kg240mm75mm~10mm

                  滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました