(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ止め型スイベル吊環

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA987GJ-5
ねじ止め型スイベル吊環 2.5TON /M20X32MM スイベルツリワ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
34,700円
税込単価
38,170円

・JISアイボルトに比べて3倍以上の強度がある為、対象物のねじ穴を小さくできま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アイボルト
  • 材質:
    鍛造鋼
  • 商品詳細種別:
    ねじ止め型スイベル吊環

型番

EA987GJ-5 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ねじ止め型スイベル吊環  外形図
ねじ止め型スイベル吊環  仕様1
ねじ止め型スイベル吊環  仕様2
  • ねじ止型スイペル吊環
  • 材質:鍛造鋼
型番使用荷重
(t)
リング内寸
(mm)
ねじ径G
EA987GJ-10.334×39M8×158mm
EA987GJ-20.533×39M10×20
EA987GJ-30.856×51M12×2013mm
EA987GJ-41.654×51M16×24
EA987GJ-52.878×80M20×3219mm
EA987GJ-63.776×80M24×37
EA987GJ-76.3102×111M30×5127mm
 
商品情報を表示

EA987GJ-5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
ねじサイズ
サイズG
リング内寸(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987GJ-5

2.8
M20×32mm
19mm
78×80

1個

34,700( 38,170円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・JISアイボルトに比べて3倍以上の強度がある為、対象物のねじ穴を小さくできます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ止め型スイベル吊環の型番EA987GJ-5のページです。
型番EA987GJ-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ止め型スイベル吊環

ねじ止め型スイベル吊環

    フレノリンクボルト M24~M64

    フレノリンクボルト M24~M64

      スリングフック

      スリングフック

        1.0ton 吊りフック(爪長さ40mm)

        1.0ton 吊りフック(爪長さ40mm)

          フレノリンクボルト

          フレノリンクボルト

            メーカー エスコ コンドーテック エスコ エスコ コンドーテック
            通常価格 18,500円 18,743円 1,810円 13,794円 14,264円
            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 10日目~   1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 10日目  
            商品タイプ アイボルト アイボルト フック フック その他
            材質 鍛造鋼 - 特殊鋼 - -
            商品詳細種別 ねじ止め型スイベル吊環 - スリングフック - -

            ねじ止め型スイベル吊環のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA987GJ-2
            EA987GJ-3
            EA987GJ-4
            EA987GJ-6
            EA987GJ-7
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            基本使用荷重
            (t)
            ねじサイズ サイズG リング内寸(mm)

            18,500円

            ( 20,350円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            0.5M10×20mm8mm33×39

            20,300円

            ( 22,330円 )
            1個 あり

            2日目

            一部当日出荷可能

            0.8M12×20mm13mm56×51

            25,000円

            ( 27,500円 )
            1個 あり

            2日目

            一部当日出荷可能

            1.6M16×24mm13mm54×51

            37,800円

            ( 41,580円 )
            1個 あり

            2日目

            一部当日出荷可能

            3.7M24×37mm19mm76×80

            45,346円

            ( 49,881円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            6.3M30×51mm27mm102×111

            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました