(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クレーン用レデューサーフック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA987GH-10B
クレーン用レデューサーフック 10.0TON クレーンヨウレデューサーフック

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
103,690円
税込単価
114,059円

・クレーン等の大きいフックを手軽に小さいフックに変換できます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質:
    スチール製
  • 詳細1:
    安全ラッチ付
  • 商品詳細種別:
    クレーン用レデューサーフック

型番

EA987GH-10B 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA987GH-10B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
寸法
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987GH-10B

10
W:250mm、T:500mm、D:33mm、G1:45mm、E:786mm(寸法図参照)
13.9

1個

103,690( 114,059円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・クレーン等の大きいフックを手軽に小さいフックに変換できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クレーン用レデューサーフックの型番EA987GH-10Bのページです。
型番EA987GH-10Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クレーン用レデューサーフック

クレーン用レデューサーフック

    安全フック(荷重1.6~4.2t)

    安全フック(荷重1.6~4.2t)

      スリングフック

      スリングフック

        スイベルフック(荷重0.5~2.0t)

        スイベルフック(荷重0.5~2.0t)

          3.0ton 吊フック

          3.0ton 吊フック

            アイフック(ステンレス製) 安全ラッチ付

            アイフック(ステンレス製) 安全ラッチ付

              [ステンレス製]アイフック(荷重0.5・1t)

              [ステンレス製]アイフック(荷重0.5・1t)

                スイベルアイフック(ステンレス製/荷重346~1480kg)

                スイベルアイフック(ステンレス製/荷重346~1480kg)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 96,280円 5,860円 1,810円 3,000円 28,196円 1,540円 5,660円 2,080円
                  通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                  商品タイプ フック フック フック フック フック フック フック フック
                  材質 スチール製 特殊鋼 特殊鋼 スチール クロムモリブデン鋼(SCM435) ステンレス(SUS316) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS316)
                  詳細1 安全ラッチ付 安全ラッチ付 安全ラッチ付 安全ラッチ付 - 安全ラッチ付 安全ラッチ付 安全ラッチ付
                  商品詳細種別 クレーン用レデューサーフック 安全フック スリングフック スイベルフック - アイフック アイフック スイベルアイフック

                  クレーン用レデューサーフックのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA987GH-7B
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  基本使用荷重
                  (t)
                  寸法 重量(kg)

                  96,280円

                  ( 105,908円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  一部当日出荷可能

                  6.7W:250mm、T:500mm、D:33mm、G1:39mm、E:767mm(寸法図参照)12.4

                  フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました