(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全フック(荷重1.6~4.2t)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全フック(荷重1.6~4.2t)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,860円 ~ 11,485円
税込価格
6,446円 ~ 12,634円

【特殊】・安全ラッチ付きです。安全フック:(荷重1.6~4.2t)材質:特殊鋼

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質:
    特殊鋼
  • 詳細1:
    安全ラッチ付
  • 商品詳細種別:
    安全フック

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
サイズ
チェーンサイズ
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.6
L:138mm、B:36mm、D:45mm、E:28mm、F:11mm、G:18mm、H:23mm、K:91mm
7.1mm
0.8

1個

5,860( 6,446円 )

2日目

一部当日出荷可能

2.5
L:170mm、B:47mm、D:56mm、E:35mm、F:15mm、G:24mm、H:28.5mm、K:110mm
10mm
1.5

1個

7,430( 8,173円 )

1日目

一部当日出荷可能

4.2
L:216mm、B:52mm、D:70mm、E:45mm、F:16mm、G:28mm、H:39mm、K:138mm
12.5mm
2.8

1個

11,485( 12,634円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特殊】
・安全ラッチ付きです。
安全フック:(荷重1.6~4.2t)
材質:特殊鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全フック(荷重1.6~4.2t)

安全フック(荷重1.6~4.2t)

    スイベル付安全フック

    スイベル付安全フック

      スリングフック

      スリングフック

        フック(スイベル環付)

        フック(スイベル環付)

          スイベルフック(荷重0.5~2.0t)

          スイベルフック(荷重0.5~2.0t)

            スイベル(鍛造)

            スイベル(鍛造)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 5,860円 8,370円 1,810円 2,120円 3,000円 2,990円
              通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              商品タイプ フック フック フック フック フック -
              材質 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 - スチール -
              詳細1 安全ラッチ付 安全ラッチ付 安全ラッチ付 安全ラッチ付 安全ラッチ付 -
              商品詳細種別 安全フック スイベル付安全フック スリングフック スイベル環付フック スイベルフック -

              安全フック(荷重1.6~4.2t)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました