【特長】・安全ラッチ付き・-3.1Aは青色です。材質:特殊鋼
【特長】
・安全ラッチ付き
・-3.1Aは青色です。
材質:特殊鋼
Loading...
スリングフックの型番EA987FJ-4Aのページです。
型番EA987FJ-4Aに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
EA987FJ-1.6A |
EA987FJ-1A |
EA987FJ-2.5A |
EA987FJ-3.1A |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 基本使用荷重 (t) | サイズ | チェーンサイズ | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,940円 ( 2,134円 ) | 1個 | あり | 1日目 一部当日出荷可能 | 1.6 | L:98mm、B:28mm、D:37mm、E:25mm、F:12mm、G:21mm、H:24mm、K:80mm | 7.1mm | 0.45 | |
1,810円 ( 1,991円 ) | 1個 | あり | 1日目 一部当日出荷可能 | 1 | L:80mm、B:22mm、D:31mm、E:20mm、F:10mm、G:17mm、H:20mm、K:67mm | 6.3mm | 0.25 | |
3,079円 ( 3,387円 ) | 1個 | あり | 1日目 一部当日出荷可能 | 2.5 | L:121mm、B:35mm、D:46mm、E:32mm、F:15mm、G:23mm、H:31mm、K:104mm | 10mm | 0.9 | |
3,380円 ( 3,718円 ) | 1個 | あり | 2日目 一部当日出荷可能 | 3.2 | L:121mm、B:35mm、D:46mm、E:32mm、F:15mm、G:23mm、H:31mm、K:106mm | 10mm | 1.0 |