(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三脚ヘッド 使用荷重2t

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三脚ヘッド 使用荷重2t

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
26,100円
税込単価
28,710円

【商品仕様】・使用荷重…2t・重量…9.0kg・使用脚…丸太鉄パイプ(最小70...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    吊り金具用パーツ
  • 定格荷重(t):
    2
  • 重量:
    9.0kg
  • 使用脚:
    丸太鉄パイプ(最小70mm~最大90mm)
  • メーカー型番:
    VK-20
  • メーカー:
    スリーエッチ

型番

EA987FE-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987FE-2

1個

26,100( 28,710円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用荷重…2t
・重量…9.0kg
・使用脚…丸太鉄パイプ(最小70mm/最大90mm)
・脚と脚が開きすぎないようにロープでしっかりしばって下さい。又は脚の滑りどめ(スパイク)をしてからご使用下さい。
・JAN:4518340164550

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三脚ヘッド 使用荷重2tの型番EA987FE-2のページです。
型番EA987FE-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三脚ヘッド 使用荷重2t

三脚ヘッド 使用荷重2t

    ギヤートロリー

    ギヤートロリー

      三脚ヘッド 吊り金具用パーツ(10TH-03・20TH-03)

      三脚ヘッド 吊り金具用パーツ(10TH-03・20TH-03)

        プレーントロリー(荷重0.5・1t)

        プレーントロリー(荷重0.5・1t)

          2.0ton/5.0ton ビームチャック

          2.0ton/5.0ton ビームチャック

            キトー ユニバーサルプレントロリ TF形 0.5t

            キトー ユニバーサルプレントロリ TF形 0.5t

              キトー ユニバーサルプレントロリ TF形 1t

              キトー ユニバーサルプレントロリ TF形 1t

                プレーントロリー ユニバーサルトロリTS形(手動用)

                プレーントロリー ユニバーサルトロリTS形(手動用)

                  ビームクランプ

                  ビームクランプ

                    [ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(天井用)

                    [ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(天井用)

                      ケーブル吊り金具

                      ケーブル吊り金具

                        I形鋼用ケーブル滑車 CKシリーズ

                        I形鋼用ケーブル滑車 CKシリーズ

                          プレーントロリー(電気用)

                          プレーントロリー(電気用)

                            メーカー エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ エスコ キトー キトー キトー エスコ エスコ 象印 エスコ 象印
                            通常価格 26,100円 25,560円 10,632円 13,950円 27,507円 17,518円 21,472円 16,179円 16,120円 920円 902円 5,030円 18,119円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   9日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 吊り金具用パーツ トロリー 吊り金具用パーツ トロリー 吊り金具 - トロリー トロリー 吊り金具 吊り金具 吊り金具 トロリー トロリー
                            定格荷重(t) 2 - - - - - 1 - - - - - -
                            重量 9.0kg - - - 3.7kg - - - - - - - -
                            使用脚 丸太鉄パイプ(最小70mm~最大90mm) - - - - - - - - - - - -
                            メーカー型番 VK-20 - - - - - - - - - - - -

                            三脚ヘッド 使用荷重2tのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました