(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイフック(安全ラッチ付/荷重0.25~3t)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA987FB-30
アイフック(安全ラッチ付/荷重0.25~3t) 3.0TON アイフック

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,070円
税込単価
4,477円

【特長】材質がスチール(クロメートメッキ)で安全ラッチ付のアイフックです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質:
    スチール(クロメートメッキ)
  • 詳細1:
    安全ラッチ付
  • 商品詳細種別:
    アイフック

型番

EA987FB-30 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA987FB-30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
全長(mm)
リング内径(mm)
口の開き(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987FB-30

3
200
40
38

1個

4,070( 4,477円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】材質がスチール(クロメートメッキ)で安全ラッチ付のアイフックです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイフック(安全ラッチ付/荷重0.25~3t)の型番EA987FB-30のページです。
型番EA987FB-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイフック(安全ラッチ付/荷重0.25~3t)

アイフック(安全ラッチ付/荷重0.25~3t)

    [ステンレス製]アイフック(荷重0.5・1t)

    [ステンレス製]アイフック(荷重0.5・1t)

      アイフック(ステンレス製) 安全ラッチ付

      アイフック(ステンレス製) 安全ラッチ付

        クレビススリップフック(ステンレス製)

        クレビススリップフック(ステンレス製)

          スイベルフック(荷重0.5~2.0t)

          スイベルフック(荷重0.5~2.0t)

            3.0ton 吊フック

            3.0ton 吊フック

              スイベルアイフック(ステンレス製/荷重346~1480kg)

              スイベルアイフック(ステンレス製/荷重346~1480kg)

                安全フック(荷重1.6~4.2t)

                安全フック(荷重1.6~4.2t)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 990円 5,660円 1,540円 4,060円 3,000円 28,196円 2,080円 5,860円
                  通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                  商品タイプ フック フック フック フック フック フック フック フック
                  材質 スチール(クロメートメッキ) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS316) ステンレス(SUS316) スチール クロムモリブデン鋼(SCM435) ステンレス(SUS316) 特殊鋼
                  詳細1 安全ラッチ付 安全ラッチ付 安全ラッチ付 安全ラッチ付 安全ラッチ付 - 安全ラッチ付 安全ラッチ付
                  商品詳細種別 アイフック アイフック アイフック クレビススリップフック スイベルフック - スイベルアイフック 安全フック

                  アイフック(安全ラッチ付/荷重0.25~3t)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA987FB-10
                  EA987FB-15
                  EA987FB-2
                  EA987FB-20
                  EA987FB-5
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  基本使用荷重
                  (t)
                  全長(mm) リング内径(mm) 口の開き(mm)

                  1,400円

                  ( 1,540円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  11252325

                  2,080円

                  ( 2,288円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  1.51412827

                  990円

                  ( 1,089円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  0.25911423

                  2,400円

                  ( 2,640円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  一部当日出荷可能

                  21633031

                  1,110円

                  ( 1,221円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  一部当日出荷可能

                  0.51101924

                  フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました