(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビームクランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA987E-2
ビームクランプ 2.0TON ビームクランプ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
19,520円
税込単価
21,472円

作業現場で物を吊り下げる際や引く際に固定することができます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    吊り金具
  • 詳細1:
    スチール製
  • 商品詳細種別:
    ビームクランプ

型番

EA987E-2 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • スチール製
  • H型鋼・I型鋼への連結金具
  • 吊り下げ、横引き両用タイプ
型番使用荷重
(t)
適合ビーム幅
(mm)
重量
(kg)
EA987E-1175~2304
EA987E-2275~2305
EA987E-3380~3209
 
商品情報を表示

EA987E-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
定格荷重(t)
重量
ビーム幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987E-2

2
5kg
75~230mm

1個

19,520( 21,472円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

作業現場で物を吊り下げる際や引く際に固定することができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビームクランプの型番EA987E-2のページです。
型番EA987E-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビームクランプ

ビームクランプ

    ギヤートロリー

    ギヤートロリー

      プレーントロリー(荷重0.25・0.5・1t)

      プレーントロリー(荷重0.25・0.5・1t)

        ロッキングフック ラッチロック式

        ロッキングフック ラッチロック式

          350kg パイプトロリー

          350kg パイプトロリー

            象印 クレビスシャックル 6.4t

            象印 クレビスシャックル 6.4t

              250kg パイプトロリー

              250kg パイプトロリー

                カップリング

                カップリング

                  ホイストリング

                  ホイストリング

                    プレーントロリー(荷重0.5・1t)

                    プレーントロリー(荷重0.5・1t)

                      350kg パイプハンガー

                      350kg パイプハンガー

                        メッセンジャーワイヤー用ケーブル滑車(メインローラーベアリング仕様)

                        メッセンジャーワイヤー用ケーブル滑車(メインローラーベアリング仕様)

                          2.0ton/5.0ton ビームチャック

                          2.0ton/5.0ton ビームチャック

                            メーカー エスコ エスコ エスコ 象印 エスコ 象印 エスコ 象印 象印 エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 16,120円 25,560円 14,286円 10,375円 20,000円 19,375円 8,230円 3,500円 36,750円 13,950円 3,370円 3,390円 27,507円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   当日出荷可能 4日目~   8日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 吊り金具 トロリー トロリー - トロリー - トロリー - - トロリー 吊り金具 トロリー 吊り金具
                            詳細1 スチール製 スチール製 スチール製 - - - - - - - - メッセンジャーワイヤーΦ5~Φ16mm用(14~150mm2) -
                            商品詳細種別 ビームクランプ ギヤートロリー プレーントロリー - - - - - - - - ケーブル滑車 -

                            ビームクランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA987E-1
                            EA987E-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格荷重
                            (t)
                            重量 ビーム幅

                            16,120円

                            ( 17,732円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            14kg75~230mm

                            26,930円

                            ( 29,623円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            39kg80~320mm

                            トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました