(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/200kg 電動チェーンブロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/200kg 電動チェーンブロック

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
96,779円 ~ 152,731円  特別価格 
税込価格
106,457円 ~ 168,004円  特別価格 

工場などの作業現場で、力を使わず重量物を容易に持ち上げることができます。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番定格荷重
(kg)
揚程
(m)
巻上速度
(m/分)
重量
(kg)
電源モーター出力スイッチコード長フック間最小距離
EA987DD-320033.87.5単相100V180W2.5m280mm
EA987DD-10200103.810.5単相100V180W5.5m280mm
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
重量(kg)
揚程(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7.5
3

1個

96,779円

80,655

( 88,721円 )

1日目

一部当日出荷可能

10.5
10

1個

152,731円

127,331

( 140,064円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

工場などの作業現場で、力を使わず重量物を容易に持ち上げることができます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/200kg 電動チェーンブロック

AC100V/200kg 電動チェーンブロック

    電動チェーンブロック

    電動チェーンブロック

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 96,779円 178,855円
      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
      商品タイプ 電気チェンブロック 電気チェンブロック
      電源 単相100V 単相100V
      定格荷重(t) 0.2 0.49
      モーター出力 180W 600W
      フック間最小距離 280mm -

      AC100V/200kg 電動チェーンブロックのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      電気チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました