(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

300kg ロープホイスト(Φ8mm×20mロープ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

300kg ロープホイスト(Φ8mm×20mロープ付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,797円
税込単価
7,477円

【商品仕様】・使用荷重…300kg・揚程…2.4m・ロープ径…8mm・ロープ長...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滑車
  • 基本使用荷重(kg):
    300
  • 重量:
    2.1kg
  • ロープ径:
    Φ8mm
  • フック内径:
    22.4mm
  • ホイスト材質:
    SPHC鉄
  • ロープ材質:
    ポリプロピレン
  • ロープ長:
    20m
  • 吊り上げ比:
    1:7
  • 揚程:
    2.4m
  • 滑車:
    上部:4車、下部:4車
  • 車径(mm):
    Φ60mm

型番

EA987CH-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987CH-10

1個

6,797( 7,477円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用荷重…300kg
・揚程…2.4m
・ロープ径…8mm
・ロープ長…20m
・ロープ材質…ポリプロピレン
・ギア比…1:7
・ホイスト材質…SPHC鉄(六価クロム亜鉛メッキ)
・重量…2.1kg
・車径…Φ60mm
・滑車…上部:4車、下部:4車
・JAN:4548745937138

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300kg ロープホイスト(Φ8mm×20mロープ付)の型番EA987CH-10のページです。
型番EA987CH-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

300kg ロープホイスト(Φ8mm×20mロープ付)

300kg ロープホイスト(Φ8mm×20mロープ付)

    250kg/3m ロープホイスト

    250kg/3m ロープホイスト

      ナイロンプーリー(2車)

      ナイロンプーリー(2車)

        プーリーブロック

        プーリーブロック

          ワイヤースリング 4本吊

          ワイヤースリング 4本吊

            M 6 アイナット(ステンレス製)

            M 6 アイナット(ステンレス製)

              スイベルジョイント(チェーン用)

              スイベルジョイント(チェーン用)

                132mm滑車(フック付・ステンレス製)

                132mm滑車(フック付・ステンレス製)

                  [ステンレス製]フック付滑車

                  [ステンレス製]フック付滑車

                    75mm シャックル式サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車)

                    75mm シャックル式サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車)

                      フック付滑車 スナッチタイプ

                      フック付滑車 スナッチタイプ

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 6,797円 16,710円 340円 5,850円 18,300円 1,180円 5,040円 4,510円 20,600円 17,953円 5,330円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ 滑車 滑車 プーリー プーリー - - - 滑車 滑車 滑車 滑車
                        基本使用荷重(kg) 300 250 - 675 - - - 337 - 400 -
                        重量 2.1kg - - - - - - 360g - 1.19kg -
                        ロープ径 Φ8mm 8mm - - - - - - - - -
                        フック内径 22.4mm - - - - - - - - - -

                        300kg ロープホイスト(Φ8mm×20mロープ付)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました