(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェーンブロック(250・500・1000㎏)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チェーンブロック(250・500・1000㎏)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
16,920円 ~ 20,460円
税込価格
18,612円 ~ 22,506円

・小型、軽量です。・主軸受部にはニードルベアリングが入っています。・メッキチェ...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番タイプ定格荷重(kg)揚程(m)手巻力量(kg)重量(kg)
EA987AC-0.3小型・軽量タイプ2502.5224.0
EA987AC-0.5小型・軽量タイプ5002.5267.5
EA987AC-1小型・軽量タイプ1,0002.52810.5
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
定格荷重(t)
重量(kg)
手巻力量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.25
4.0
22kg

1個

20,460( 22,506円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.5
7.5
26kg

1個

16,920( 18,612円 )

1日目

一部当日出荷可能

1
10.5
28kg

1個

17,940( 19,734円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・小型、軽量です。
・主軸受部にはニードルベアリングが入っています。
・メッキチェーンを使用しています(-0.3のみ)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェーンブロック(250・500・1000㎏)

チェーンブロック(250・500・1000㎏)

    1.5tonx5.0m チェーンブロック

    1.5tonx5.0m チェーンブロック

      チェーンブロック(2000㎏)

      チェーンブロック(2000㎏)

        1.5tonx2.5m チェーンブロック

        1.5tonx2.5m チェーンブロック

          チェーンブロック 小型・軽量タイプ

          チェーンブロック 小型・軽量タイプ

            チェーンブロック(500㎏)

            チェーンブロック(500㎏)

              3.0tonx3.0m チェーンブロック

              3.0tonx3.0m チェーンブロック

                チェーンブロック(150㎏/ホイスト専用ロードチェーン採用)

                チェーンブロック(150㎏/ホイスト専用ロードチェーン採用)

                  500kg×2.5mチェーンブロック

                  500kg×2.5mチェーンブロック

                    小型軽量チェーンブロック ホイストマン (トルコン機能付)

                    小型軽量チェーンブロック ホイストマン (トルコン機能付)

                      小型軽量チェンブロック C-21型

                      小型軽量チェンブロック C-21型

                        チェンブロックVL5シリーズ

                        チェンブロックVL5シリーズ

                          チェーンホイスト OCHシリーズ

                          チェーンホイスト OCHシリーズ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 象印 象印 バイタル工業 オーエッチ工業
                            通常価格 16,920円 37,918円 33,266円 25,947円 18,600円 16,712円 40,697円 53,668円 33,292円 32,501円 15,844円 21,567円 14,537円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   4日目~   1日目~  
                            商品タイプ 手動チェンブロック 手動チェンブロック 手動チェンブロック 手動チェンブロック 手動チェンブロック 手動チェンブロック 手動チェンブロック 手動チェンブロック 手動チェンブロック 手動チェンブロック 手動チェンブロック - 手動チェンブロック
                            標準揚程(m) 2.5 5 - 2.5 - - 3 - 2.5 - - - -
                            詳細1 小型、軽量 - 小型・軽量タイプ - 小型・軽量タイプ 小型・軽量タイプ - - - - - - -

                            チェーンブロック(250・500・1000㎏)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            手動チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました