(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェーンブロック(150㎏/ホイスト専用ロードチェーン採用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チェーンブロック(150㎏/ホイスト専用ロードチェーン採用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
53,668円
税込単価
59,035円

・超軽量タイプ・長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用・-5、-7には過負荷防...

詳細情報を確認する

型番

EA987-7 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
標準揚程(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987-7

7.0

1個

53,668( 59,035円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・超軽量タイプ
・長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用
・-5、-7には過負荷防止機能付
・工具箱に入ります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーンブロック(150㎏/ホイスト専用ロードチェーン採用)の型番EA987-7のページです。
型番EA987-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェーンブロック(150㎏/ホイスト専用ロードチェーン採用)

チェーンブロック(150㎏/ホイスト専用ロードチェーン採用)

    チェーンブロック(250・500・1000㎏)

    チェーンブロック(250・500・1000㎏)

      500kg×2.5mチェーンブロック

      500kg×2.5mチェーンブロック

        1.5tonx5.0m チェーンブロック

        1.5tonx5.0m チェーンブロック

          1.5tonx2.5m チェーンブロック

          1.5tonx2.5m チェーンブロック

            チェーンブロック 小型・軽量タイプ

            チェーンブロック 小型・軽量タイプ

              チェーンブロック(500㎏)

              チェーンブロック(500㎏)

                チェーンブロック(2000㎏)

                チェーンブロック(2000㎏)

                  3.0tonx3.0m チェーンブロック

                  3.0tonx3.0m チェーンブロック

                    小型軽量チェーンブロック ホイストマン (トルコン機能付)

                    小型軽量チェーンブロック ホイストマン (トルコン機能付)

                      チェンブロックVL5シリーズ

                      チェンブロックVL5シリーズ

                        小型軽量チェンブロック C-21型

                        小型軽量チェンブロック C-21型

                          チェーンホイスト OCHシリーズ

                          チェーンホイスト OCHシリーズ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 象印 バイタル工業 象印 オーエッチ工業
                            通常価格 53,668円 16,920円 33,292円 37,918円 25,947円 18,600円 16,712円 33,266円 40,697円 32,501円 21,567円 15,844円 14,537円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   4日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 手動チェンブロック 手動チェンブロック 手動チェンブロック 手動チェンブロック 手動チェンブロック 手動チェンブロック 手動チェンブロック 手動チェンブロック 手動チェンブロック 手動チェンブロック - 手動チェンブロック 手動チェンブロック
                            定格荷重(t) 0.15 - 0.5 1.5 1.5 - 0.5 2 3 - - - -
                            手巻力量 17kg - 26kg 33kg 33kg - 26kg 33kg 38kg - - - -

                            チェーンブロック(150㎏/ホイスト専用ロードチェーン採用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            手動チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました