(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

900 kg トランスポートローラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

900 kg トランスポートローラー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
33,890円 29,904円
税込単価
37,279円 32,894円

【商品仕様】・荷台サイズ…直径90mm・外径サイズ…79(W)×203(D)×...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬用コロ車
  • 使用荷重(t):
    0.9
  • 幅(mm):
    79
  • 全長(mm):
    203
  • 高さ(mm):
    81
  • テーブル寸法(mm):
    90mm
  • 重量:
    4.5kg
  • ローラーサイズ:
    Φ17.5×48mm

型番

EA986DG-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986DG-2

1個

33,890円

29,904

( 32,894円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・荷台サイズ…直径90mm
・外径サイズ…79(W)×203(D)×81(H)mm
・ローラーサイズ…直径17.5×48mm
・重量…4.5kg
・積載均等耐荷重…0.9t
・荷台部360°スイベル式
・JAN:4548745252859

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

900 kg トランスポートローラーの型番EA986DG-2のページです。
型番EA986DG-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

900 kg トランスポートローラー

900 kg トランスポートローラー

    12.0ton トランスポートローラー(伸縮式)

    12.0ton トランスポートローラー(伸縮式)

      6.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)

      6.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)

        12.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)

        12.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)

          6.0ton トランスポートローラー(伸縮式)

          6.0ton トランスポートローラー(伸縮式)

            3.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)

            3.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)

              2.5ton トランスポートローラー

              2.5ton トランスポートローラー

                3.0ton トランスポートローラー

                3.0ton トランスポートローラー

                  6.0ton トランスポートローラー

                  6.0ton トランスポートローラー

                    12.0ton トランスポートローラーセット 積載均等耐荷重:6t/1台

                    12.0ton トランスポートローラーセット 積載均等耐荷重:6t/1台

                      900kg リフティングローラー(1組)

                      900kg リフティングローラー(1組)

                        1000×470×130mmサービスクリーパー(寝板)

                        1000×470×130mmサービスクリーパー(寝板)

                          12.0ton トランスポートローラーセット 積載均等耐荷重:3t/1台

                          12.0ton トランスポートローラーセット 積載均等耐荷重:3t/1台

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 33,890円 125,770円 128,110円 171,750円 112,770円 55,540円 29,460円 40,800円 54,720円 170,620円 417,000円 12,000円 166,550円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 - - 運搬用コロ車
                            使用荷重(t) 0.9 12 6 12 6 3 2.5 3 6 12 - - 12
                            幅(mm) 79 268 534 566 268 200 120 228 210 - - - -
                            全長(mm) 203 - 640 640 - 300 275 400 415 - - - -
                            高さ(mm) 81 110 115 115 110 104 100 100 100 - - - -

                            900 kg トランスポートローラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました