(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

12.0ton トランスポートローラー(伸縮式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

12.0ton トランスポートローラー(伸縮式)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
125,770円
税込単価
138,347円

【商品仕様】・積載均等耐荷重…12t(6t×2)・ローラーサイズ…直径85×9...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬用コロ車
  • 使用荷重(t):
    12
  • 幅(mm):
    268
  • 高さ(mm):
    110
  • テーブル寸法(mm):
    350×200
  • 重量:
    38kg
  • 材質:
    本体:スチール、ローラー:ナイロン
  • 積載均等耐荷重:
    12t(6t×2)
  • 調整範囲:
    720~1500mm
  • ベースサイズ:
    420×268×110(H)mm
  • ローラーサイズ:
    Φ85×90mm

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA986DB-52 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番積載均等耐荷重荷台サイズ(mm)調整範囲ローラー材質ローラーサイズ重量
EA986DB-5212t(6t×2)350×200720~1,500mmナイロンφ85×90mm38kg
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986DB-52

1個

125,770( 138,347円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・積載均等耐荷重…12t(6t×2)
・ローラーサイズ…直径85×90mm
・荷台サイズ…420×268×110(H)mm
・調整範囲…720/1,500mm
・重量…38kg
・JAN:4518340491960

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12.0ton トランスポートローラー(伸縮式)の型番EA986DB-52のページです。
型番EA986DB-52に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

12.0ton トランスポートローラー(伸縮式)

12.0ton トランスポートローラー(伸縮式)

    6.0ton トランスポートローラー(伸縮式)

    6.0ton トランスポートローラー(伸縮式)

      900 kg トランスポートローラー

      900 kg トランスポートローラー

        6.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)

        6.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)

          2.5ton トランスポートローラー

          2.5ton トランスポートローラー

            6.0ton トランスポートローラー

            6.0ton トランスポートローラー

              12.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)

              12.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)

                12.0ton トランスポートローラーセット 積載均等耐荷重:3t/1台

                12.0ton トランスポートローラーセット 積載均等耐荷重:3t/1台

                  12.0ton トランスポートローラーセット 積載均等耐荷重:6t/1台

                  12.0ton トランスポートローラーセット 積載均等耐荷重:6t/1台

                    3.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)

                    3.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)

                      3.0ton トランスポートローラー

                      3.0ton トランスポートローラー

                        900kg リフティングローラー(1組)

                        900kg リフティングローラー(1組)

                          1800kg リフティングローラー(油圧式/1組)

                          1800kg リフティングローラー(油圧式/1組)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 125,770円 112,770円 33,890円 128,110円 29,460円 54,720円 171,750円 166,550円 170,620円 55,540円 40,800円 417,000円 193,922円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 - -
                            使用荷重(t) 12 6 0.9 6 2.5 6 12 12 12 3 3 - -
                            幅(mm) 268 268 79 534 120 210 566 - - 200 228 - -
                            高さ(mm) 110 110 81 115 100 100 115 - - 104 100 - -
                            テーブル寸法(mm) 350×200 250×200 90mm 400×220 110×210 260×200 400×220 - - 185×150 330×220 - -

                            12.0ton トランスポートローラー(伸縮式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました