(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA985R-7
メッシュパレット(荷重300・1000㎏) メッシュパレット

メッシュパレット(荷重300・1000㎏) EA985R-7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
36,890円
税込単価
40,579円

4段の積み重ねができ、棚にも兼用可能なスチール(三価クロムメッキ)製のメッシュ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(本体):
    スチール
  • 商品詳細種別:
    メッシュパレット
  • 表面処理:
    三価クロムメッキ

型番

EA985R-7 解除

Loading...

EA985R-7 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
積載荷重 (kg)
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ・厚み (mm)
重量
サイズ(内寸)
線径
網目
折りたたみ時高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA985R-7

1000
900
650
680
41kg
600(W)×850(D)×530(H)mm
6.4mm
50×50mm
200~250mm

1個

36,890( 40,579円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

4段の積み重ねができ、棚にも兼用可能なスチール(三価クロムメッキ)製のメッシュパレット。

EA985R-7で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メッシュパレット(荷重300・1000㎏)の型番EA985R-7のページです。
型番EA985R-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メッシュパレット(荷重300・1000㎏)

メッシュパレット(荷重300・1000㎏)

    サンコー プラスチックパレット R4ー1313 グレー

    サンコー プラスチックパレット R4ー1313 グレー

      樹脂製メッシュパレット

      樹脂製メッシュパレット

        プラスチックパレット D4ー1313

        プラスチックパレット D4ー1313

          プラスチックパレット R2ー115115F

          プラスチックパレット R2ー115115F

            パレット R4-1111-2

            パレット R4-1111-2

              1100x1100x150mm パレット・PP製(2枚)

              1100x1100x150mm パレット・PP製(2枚)

                1100x1100x120mm パレット・PP製(OD色/2枚)

                1100x1100x120mm パレット・PP製(OD色/2枚)

                  パレット D4-1112

                  パレット D4-1112

                    パレット D4-811-2 青

                    パレット D4-811-2 青

                      樹脂製パレット(PP/荷重2・4t)

                      樹脂製パレット(PP/荷重2・4t)

                        プラスチックパレット D2-1012

                        プラスチックパレット D2-1012

                          プラスチックパレット(軽量タイプ) 最大静荷重4000Kg

                          プラスチックパレット(軽量タイプ) 最大静荷重4000Kg

                            メーカー エスコ 三甲 エスコ 三甲 三甲 三甲 エスコ エスコ 三甲 三甲 エスコ 三甲 三甲
                            通常価格 20,190円 28,748円 42,800円 28,946円 37,276円 22,372円 34,700円 13,122円 12,021円 10,682円 28,780円 16,301円 9,120円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 8日目   2日目   当日出荷可能 8日目   8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   2日目   当日出荷可能 8日目   8日目  
                            商品タイプ その他 パレット その他 - - - パレット パレット パレット パレット パレット - -
                            材質(本体) スチール ポリプロピレン(PP) - - - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - -
                            商品詳細種別 メッシュパレット - - - - - - - - - - - -
                            表面処理 三価クロムメッキ - - - - - - - - - - - -

                            メッシュパレット(荷重300・1000㎏)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA985R-6
                            EA985R-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ・厚み (mm) 重量 サイズ(内寸) 線径 網目 折りたたみ時高さ

                            20,190円

                            ( 22,209円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            30080050054016kg450(W)×750(D)×400(H)mm3.0mm28×28mm150~200mm

                            40,200円

                            ( 44,220円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            一部当日出荷可能

                            1000100080085046kg750(W)×950(D)×700(H)mm6.4mm50×100mm200~250mm

                            メッシュパレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました