(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA985PK-1
パレットカバー(青) パレットカバー(スソヒモシキ/アオ)

パレットカバー(青) EA985PK-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,290円
税込単価
11,319円

【特長】つなぎ目がなく、雨天でも荷物を保護できます。(-1)荷物の出し入れが容...

詳細情報を確認する

型番

EA985PK-1 解除

Loading...

EA985PK-1の仕様・寸法情報

商品タイプパレットカバー材質(本体)ポリエチレン(PE)
ブルー間口 (mm)1200
奥行 (mm)1200高さ・厚み (mm)1300
厚み0.35mm番手#3000
詳細1裾ひもタイプ - -

カタログ

型番リスト

型番
詳細1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA985PK-1

裾ひもタイプ

1個

10,290( 11,319円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
つなぎ目がなく、雨天でも荷物を保護できます。
(-1)荷物の出し入れが容易にできます。
(-2)
【用途】
荷物を保護するのに最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パレットカバー(青)の型番EA985PK-1のページです。
型番EA985PK-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレットカバー(青)

パレットカバー(青)

    カラーパレットカバー

    カラーパレットカバー

      パレットカバー(半透明タイプ・ベルト付)

      パレットカバー(半透明タイプ・ベルト付)

        メッシュパレット用バッグ

        メッシュパレット用バッグ

          高耐候性UVパレットカバー (#3400)

          高耐候性UVパレットカバー (#3400)

            TRUSCO 高耐候性UVパレットカバー1300X1300XH1300#3400

            TRUSCO 高耐候性UVパレットカバー1300X1300XH1300#3400

              スクエアパレット 専用スリーブ

              スクエアパレット 専用スリーブ

                段積み超高耐候性UVパレットカバー (#4000)

                段積み超高耐候性UVパレットカバー (#4000)

                  すべりどめパレットシート

                  すべりどめパレットシート

                    パレット R-606F 青

                    パレット R-606F 青

                      プラスチックパレット Rー1012F

                      プラスチックパレット Rー1012F

                        プラスチックパレット D2ー1315F

                        プラスチックパレット D2ー1315F

                          パレット D-1111F 灰

                          パレット D-1111F 灰

                            メーカー エスコ 旭産業 トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 MISM(ミズム) 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 10,290円 3,393円 6,987円 5,650円 8,596円 11,082円 10,236円 18,009円 700円 18,601円 35,619円 52,452円 34,591円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ パレットカバー パレットカバー パレットカバー パレットカバー パレットカバー パレットカバー その他 パレットカバー パレットカバー パレット - パレット -
                            材質(本体) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) -
                            ブルー - その他 - その他 その他 その他 その他 グレー ブルー ライトブルー ライトブルー グレー
                            間口 (mm) 1200 1150 - - - 1300 1100 1130 1000 630 - 1500 1100
                            奥行 (mm) 1200 1150 - - - 1300 1430 - - 630 - 1300 1100

                            パレットカバー(青)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA985PK-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細1

                            11,140円

                            ( 12,254円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            ファスナータイプ
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細1

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト