(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1100x1100x150mm パレット・PP製(2枚)【2個入り】

1100x1100x150mm パレット・PP製(2枚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
34,700円 27,354円
税込単価
38,170円 30,089円

【商品仕様】・積載荷重…1,000kg・サイズ…1100×1100×150(H...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    ブラック
  • 仕様:
    4方差し
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1100
  • 奥行 (mm):
    1100
  • 高さ・厚み (mm):
    150
  • 重量:
    15.2kg
  • 色:
    再生ブラック
  • 入数:
    2枚
  • 差込口幅:
    260mm
  • 片面使用型製品:
    表面と裏面で形状の異なるパレットです。表面は荷物の積載用にフラット形状。裏面は「田」の字形状になっています。裏面の「田」の字はハンドリフトのキャスター逃げ孔として機能し、ハンドリフトでの搬送が可能で
  • 4方差し製品:
    4方向からフォークリフトの爪が差し込めるパレットです。4方向のどこからでも差し込み、搬送が可能な為、狭い倉庫内でも使いやすいパレットです。
  • ハンドリフト対応製品:
    ハンドリフトを使用した搬送が可能なパレットです。ハンドリフトは手軽に使用でき狭い場所でも取り回しが楽に行えます。パレットに積載された大量の荷物を簡単に搬送可能です。
  • メーカー:
    三甲(サンコー)
  • 型番:
    812185
  • 商品名:
    パレットD4-1111-2
  • 材質詳細:
    リサイクルポリプロピレン

型番

EA985P-3 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA985P-3

1パック

2個入り

34,700円

27,354

( 30,089円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・積載荷重…1,000kg
・サイズ…1100×1100×150(H)mm
・差込口幅…260mm
・材質…ポリプロピレン
・重量…15.2kg
・入数…2枚
・JAN:4548745212518

Loading...

EA985P-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1100x1100x150mm パレット・PP製(2枚)の型番EA985P-3のページです。
型番EA985P-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1100x1100x150mm パレット・PP製(2枚)

1100x1100x150mm パレット・PP製(2枚)

    樹脂製パレット(PP/荷重2・4t)

    樹脂製パレット(PP/荷重2・4t)

      1100×550×120mm/パレット・再生PP製(2枚)

      1100×550×120mm/パレット・再生PP製(2枚)

        1200x1000x120mm/パレット・PP製(2枚)

        1200x1000x120mm/パレット・PP製(2枚)

          サンコー パレットLX-115122R2

          サンコー パレットLX-115122R2

            サンコー パレットD2-055110

            サンコー パレットD2-055110

              1100×1100×1047mmボックスパレット(フタ付)

              1100×1100×1047mmボックスパレット(フタ付)

                サンコー パレットR2-1215F-2

                サンコー パレットR2-1215F-2

                  樹脂製メッシュパレット

                  樹脂製メッシュパレット

                    1100x1100x120mm パレット・PP製(OD色/2枚)

                    1100x1100x120mm パレット・PP製(OD色/2枚)

                      サンコー LX-106120D4

                      サンコー LX-106120D4

                        パレットプーラージョウ

                        パレットプーラージョウ

                          サンコー パレットLX-106120R4

                          サンコー パレットLX-106120R4

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 三甲 三甲 エスコ 三甲 エスコ エスコ 三甲 エスコ 三甲
                            通常価格 34,700円 28,780円 7,672円 14,690円 31,765円 8,508円 98,260円 34,383円 42,800円 13,122円 24,435円 24,500円 25,308円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   2日目   2日目   当日出荷可能 8日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 8日目  
                            商品タイプ パレット パレット パレット パレット - - パレットボックス - その他 パレット - その他 -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) - - -
                            ブラック ライトブルー ブラック ブラック - - ブルー - - ブラック - - -
                            仕様 4方差し 4方差し 2方差し 4方差し - - - - - 4方差し - - -
                            最大静荷重 (kg) 4000 - 2000 2000 - - - - - 2000 - - -

                            1100x1100x150mm パレット・PP製(2枚)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました