(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドパレットトラック(低床タイプ)

型番:EA985EH-22
ハンドパレットトラック(低床タイプ) 1.5ton ハンドパレットトラック(テイトコガタ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
118,710円
税込単価
130,581円

・日本製の為、高品質。荷揚げ動作も滑らかに行なえます。・※注意※…重量物のため...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ハンドパレットトラック
  • フォーク高さ 最低(mm):
    65
  • フォーク高さ 最高(mm):
    185
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • ステアリングホイール(ゴム):
    Φ180×60mm
  • 商品詳細種別:
    ハンドパレットトラック(低床タイプ)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA985EH-22 解除

Loading...

カタログを表示

EA985EH-22の仕様・寸法情報

商品タイプハンドパレットトラック積載荷重(Kg)1500
フォーク寸法 幅(mm)520フォーク寸法 長さ(mm)1150
フォーク高さ 最低(mm)65フォーク高さ 最高(mm)185
ハンドルジャバラ
重量75kg爪幅150mm
ロードホイール(ウレタン)Φ65×73mmステアリングホイール(ゴム)Φ180×60mm
商品詳細種別ハンドパレットトラック(低床タイプ) - -

型番リスト

型番
積載荷重(Kg)
フォーク寸法 幅(mm)
フォーク寸法 長さ(mm)
重量
爪幅
ロードホイール(ウレタン)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA985EH-22

1500
520
1150
75kg
150mm
Φ65×73mm

1個

118,710( 130,581円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

・日本製の為、高品質。荷揚げ動作も滑らかに行なえます。
・※注意※…重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドパレットトラック(低床タイプ)の型番EA985EH-22のページです。
型番EA985EH-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドパレットトラック(低床タイプ)

ハンドパレットトラック(低床タイプ)

    ハンドパレットトラック(荷重700㎏)

    ハンドパレットトラック(荷重700㎏)

      キャッチパレットトラック 低床型

      キャッチパレットトラック 低床型

        ハンドパレットトラック(超低床タイプ)

        ハンドパレットトラック(超低床タイプ)

          キャッチパレットトラック ビールパレット専用型

          キャッチパレットトラック ビールパレット専用型

            キャッチパレットトラック 標準型

            キャッチパレットトラック 標準型

              プレミアムキャッチパレットトラック

              プレミアムキャッチパレットトラック

                キャッチパレットトラック 標準型 超低床タイプ

                キャッチパレットトラック 標準型 超低床タイプ

                  ハンドパレットトラック1.5t用 低床式

                  ハンドパレットトラック1.5t用 低床式

                    ハンドパレットトラック(エコノミータイプ)

                    ハンドパレットトラック(エコノミータイプ)

                      ハンドパレットトラック (エコノミータイプ)

                      ハンドパレットトラック (エコノミータイプ)

                        ハンドパレットトラック1t用 軽量型低床

                        ハンドパレットトラック1t用 軽量型低床

                          ハンドパレットトラック1.5t(シングルロードホイール型)

                          ハンドパレットトラック1.5t(シングルロードホイール型)

                            メーカー エスコ エスコ をくだ屋技研 エスコ をくだ屋技研 をくだ屋技研 をくだ屋技研 をくだ屋技研 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ハマコSS
                            通常価格 106,020円 94,070円 95,088円 153,120円 115,109円 85,766円 109,227円 152,303円 91,509円 53,495円 65,595円 80,527円 67,529円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 5日目~   2日目   当日出荷可能 5日目~   5日目~   5日目~   7日目   1日目   1日目~   15日目~   9日目~   12日目~  
                            商品タイプ ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック - ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック
                            フォーク高さ 最低(mm) 65 65 65 45 65 - - - 55 75 75 51 -
                            フォーク高さ 最高(mm) 185 185 185 135 185 - - - 175 190 175 160 -
                            ハンドル - - - - -
                            ジャバラ - - - - -

                            ハンドパレットトラック(低床タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA985EH-2
                            EA985EH-21
                            EA985EH-24
                            EA985EH-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            積載荷重(Kg) フォーク寸法 幅(mm) フォーク寸法 長さ(mm) 重量 爪幅 ロードホイール(ウレタン)

                            106,020円

                            ( 116,622円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            1000520100055kg120mmΦ65×56mm

                            118,710円

                            ( 130,581円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            1500520107074kg150mmΦ65×73mm

                            146,370円

                            ( 161,007円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            一部当日出荷可能

                            1500685140093kg150mmΦ65×73mm

                            115,730円

                            ( 127,303円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            一部当日出荷可能

                            1000650120064kg120mmΦ65×56mm
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            積載荷重(Kg) フォーク寸法 幅(mm) フォーク寸法 長さ(mm) 重量 爪幅 ロードホイール(ウレタン)

                            ハンドパレットトラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト