(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドパレットトラック(荷重700㎏)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA985EG-1
ハンドパレットトラック(荷重700㎏) 0.7ton ハンドパレットトラック

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
96,130円
税込単価
105,743円

・※注意※…重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ハンドパレットトラック
  • 積載荷重(Kg):
    700
  • フォーク高さ 最低(mm):
    65
  • フォーク高さ 最高(mm):
    185
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 爪幅:
    120mm
  • ロードホイール(ウレタン):
    Φ65×56mm
  • ステアリングホイール(ゴム):
    Φ150×45mm

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA985EG-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA985EG-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
フォーク寸法 幅(mm)
フォーク寸法 長さ(mm)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA985EG-1

450
850
51kg

1個

96,130( 105,743円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・※注意※…重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドパレットトラック(荷重700㎏)の型番EA985EG-1のページです。
型番EA985EG-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドパレットトラック(荷重700㎏)

ハンドパレットトラック(荷重700㎏)

    ハンドパレットトラック(低床タイプ)

    ハンドパレットトラック(低床タイプ)

      ハンドパレットトラック(超低床タイプ)

      ハンドパレットトラック(超低床タイプ)

        キャッチパレットトラック 低床型

        キャッチパレットトラック 低床型

          キャッチパレットトラック ビールパレット専用型

          キャッチパレットトラック ビールパレット専用型

            キャッチパレットトラック 標準型

            キャッチパレットトラック 標準型

              プレミアムキャッチパレットトラック

              プレミアムキャッチパレットトラック

                キャッチパレットトラック 標準型 超低床タイプ

                キャッチパレットトラック 標準型 超低床タイプ

                  ハンドパレットトラック(エコノミータイプ)

                  ハンドパレットトラック(エコノミータイプ)

                    ハンドパレットトラック(軽快タイプ)

                    ハンドパレットトラック(軽快タイプ)

                      ハンドパレットトラック1.5t用 低床式

                      ハンドパレットトラック1.5t用 低床式

                        ハンドパレットトラック(超低床式) 標準タイプ

                        ハンドパレットトラック(超低床式) 標準タイプ

                          ハンドパレットトラック1.5t(シングルロードホイール型)

                          ハンドパレットトラック1.5t(シングルロードホイール型)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ をくだ屋技研 をくだ屋技研 をくだ屋技研 をくだ屋技研 をくだ屋技研 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ハマコSS
                            通常価格 94,070円 106,020円 153,120円 95,088円 115,109円 85,766円 109,227円 152,303円 53,495円 87,661円 91,509円 98,807円 67,529円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   7日目   1日目~   9日目~   1日目   9日目~   12日目~  
                            商品タイプ ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック
                            積載荷重(Kg) 700 - 1000 - - - - - - - - - 1500
                            フォーク高さ 最低(mm) 65 65 45 65 65 - - - 75 85 55 36 -
                            フォーク高さ 最高(mm) 185 185 135 185 185 - - - 190 200 175 95 -
                            ハンドル - - - -

                            ハンドパレットトラック(荷重700㎏)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA985EG-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            フォーク寸法 幅(mm) フォーク寸法 長さ(mm) 重量

                            94,070円

                            ( 103,477円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            520100055kg

                            ハンドパレットトラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました