(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドパレットトラック(荷重1000・1500㎏)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA985E-4
ハンドパレットトラック(荷重1000・1500㎏) 1.5ton ハンドパレットトラック

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
85,400円
税込単価
93,940円

・※注意※…重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ハンドパレットトラック
  • 均等荷重(kg):
    1500
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • ツメ幅:
    160mm
  • ロードホイール:
    ウレタン製

(i)ご注意

  • 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA985E-4 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

ハンドパレットトラック(荷重1000・1500㎏) 取扱説明書1ハンドパレットトラック(荷重1000・1500㎏) 取扱説明書2ハンドパレットトラック(荷重1000・1500㎏) 取扱説明書3ハンドパレットトラック(荷重1000・1500㎏) 取扱説明書4ハンドパレットトラック(荷重1000・1500㎏) 取扱説明書5
 
商品情報を表示

EA985E-4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
フォーク寸法 幅(mm)
フォーク寸法 長さ(mm)
フォーク高さ 最低(mm)
フォーク高さ 最高(mm)
重量
タイプ
ロードホイール径
ステアリングホイル(ウレタン製)
ロードホイル(スチール製)
ロードホイール(ウレタン)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA985E-4

680
1220
85
200
78kg
-
Φ50
Φ200×56mm
-
Φ50×61mm

1個

85,400( 93,940円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・※注意※…重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。

(i)ご注意

  • 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドパレットトラック(荷重1000・1500㎏)の型番EA985E-4のページです。
型番EA985E-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドパレットトラック(荷重1000・1500㎏)

ハンドパレットトラック(荷重1000・1500㎏)

    ステンレスハンドパレットトラック BMシリーズ

    ステンレスハンドパレットトラック BMシリーズ

      ハンドパレットトラック(軽快タイプ)

      ハンドパレットトラック(軽快タイプ)

        ハンドパレットトラック(エコノミータイプ)

        ハンドパレットトラック(エコノミータイプ)

          ハンドパレットトラック(スリムタイプ)

          ハンドパレットトラック(スリムタイプ)

            ビシャモン ハンドパレットトラック

            ビシャモン ハンドパレットトラック

              ハンドパレットトラック(超低床タイプ)

              ハンドパレットトラック(超低床タイプ)

                キャッチパレットトラック ビールパレット専用型

                キャッチパレットトラック ビールパレット専用型

                  ハンドパレットトラック 電池式スケール付

                  ハンドパレットトラック 電池式スケール付

                    ハンドパレットトラック1.5t用 低床式

                    ハンドパレットトラック1.5t用 低床式

                      ハンドパレットトラック(荷重700㎏)

                      ハンドパレットトラック(荷重700㎏)

                        ハンドパレットトラック(ステンレス仕様) 2t用

                        ハンドパレットトラック(ステンレス仕様) 2t用

                          キャッチパレットトラック 標準型 超低床タイプ

                          キャッチパレットトラック 標準型 超低床タイプ

                            メーカー エスコ アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 スギヤス エスコ をくだ屋技研 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 をくだ屋技研
                            通常価格 85,400円 102,787円 87,661円 53,495円 61,844円 90,041円 153,120円 115,109円 529,707円 91,509円 94,070円 376,760円 152,303円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 12日目   9日目~   1日目~   18日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 5日目~   39日目   1日目   2日目   当日出荷可能 14日目~   7日目  
                            商品タイプ ハンドパレットトラック - ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック
                            均等荷重(kg) 1500 - 2000 1500 - - - - 2000 1500 - 2000 -
                            ハンドル - - - -
                            ジャバラ - - - -
                            ツメ幅 160mm - - - - - - - - - - - -

                            ハンドパレットトラック(荷重1000・1500㎏)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA985E-1
                            EA985E-2
                            EA985E-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            フォーク寸法 幅(mm) フォーク寸法 長さ(mm) フォーク高さ 最低(mm) フォーク高さ 最高(mm) 重量 タイプ ロードホイール径 ステアリングホイル(ウレタン製) ロードホイル(スチール製) ロードホイール(ウレタン)

                            85,400円

                            ( 93,940円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            一部当日出荷可能

                            54011508520075kg-Φ80Φ200×56mm-Φ80×70mm

                            97,990円

                            ( 107,789円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            54011505517072kg低床型Φ51Φ180×56mm-Φ80×70mm

                            113,860円

                            ( 125,246円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            一部当日出荷可能

                            5401150369670kg超低床型Φ31Φ140×56mmΦ31×58mm-

                            ハンドパレットトラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました