(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1000Kg/1600mm ローラーバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1000Kg/1600mm ローラーバー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
80,520円
税込単価
88,572円

【商品仕様】・耐荷重…2,000kg・常用荷重…1,000kg・全長…1,60...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ハンドル
  • 重量:
    7.6kg
  • ローラー径:
    50mm
  • 全長:
    1600mm
  • 常用荷重:
    1000kg
  • 爪の幅:
    54mm
  • 爪の長さ:
    85mm
  • 耐荷重:
    2000kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

1000Kg/1600mm ローラーバー 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA985A

1個

80,520( 88,572円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐荷重…2,000kg
・常用荷重…1,000kg
・全長…1,600mm
・ローラー径…50mm
・爪の長さ…85mm
・爪の幅…54mm
・重量…7.6kg
・JAN:4518340115460

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

1000Kg/1600mm ローラーバーの型番EA985Aのページです。
型番EA985Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1000Kg/1600mm ローラーバー

1000Kg/1600mm ローラーバー

    1000Kg/1200mm ローラーバー

    1000Kg/1200mm ローラーバー

      [EA988MX用]爪延長アダプター

      [EA988MX用]爪延長アダプター

        爪付ジャーナルジャッキ

        爪付ジャーナルジャッキ

          防災向けジャッキケース

          防災向けジャッキケース

            爪付ジャッキ(長爪)

            爪付ジャッキ(長爪)

              爪付ジャッキ

              爪付ジャッキ

                爪付ジャッキ用ハンドル

                爪付ジャッキ用ハンドル

                  爪付ジャッキ(リターンスプリング付)

                  爪付ジャッキ(リターンスプリング付)

                    メーカー エスコ エスコ エスコ 大阪ジャッキ製作所 マサダ製作所 エスコ エスコ 今野製作所 エスコ
                    通常価格 80,520円 48,180円 9,870円 113,205円 19,000円 34,550円 34,550円 3,224円 42,860円
                    通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ ハンドル ハンドル その他 爪付ジャッキ その他 爪付ジャッキ 爪付ジャッキ ハンドル 爪付ジャッキ
                    重量 7.6kg 10kg - - - - - - -
                    ローラー径 50mm 50mm - - - - - - -
                    全長 1600mm 1200mm 230mm - - - - - -
                    常用荷重 1000kg - - - - - - - -

                    1000Kg/1600mm ローラーバーのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    爪付ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました