(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイヤストッパー(2個組)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA984VA-12
タイヤストッパー(2個組)【2個入り】 タイヤストッパー(2コクミ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,700円
税込単価
2,970円

材質は、ゴムでリーズナブル価格のタイヤストッパーです。重量は2.2kg、3.3...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他クッション
  • 材質:
    その他
  • 色:
  • 付属品:
    なし
  • 材質詳細:
    ゴム
  • 入数:
    2個
  • 商品詳細種別:
    タイヤストッパー

型番

EA984VA-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA984VA-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
縦×横×高さ (mm)
重量
能力
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA984VA-12

200×100×150
2.2kg(1個)
2t

1パック

2個入り

2,700( 2,970円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

材質は、ゴムでリーズナブル価格のタイヤストッパーです。
重量は2.2kg、3.3kgになります。
能力は2t、4tになります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイヤストッパー(2個組)の型番EA984VA-12のページです。
型番EA984VA-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイヤストッパー(2個組)

タイヤストッパー(2個組)

    200x178x150mmホイールチョーク(ウレタン製/2個組)

    200x178x150mmホイールチョーク(ウレタン製/2個組)

      ホイールチョーク(2個組)

      ホイールチョーク(2個組)

        280x200x200mm ホイールチョーク(ウレタン製/2個組)

        280x200x200mm ホイールチョーク(ウレタン製/2個組)

          マウンティングブラケット(EA984SE-1用)

          マウンティングブラケット(EA984SE-1用)

            リプラギタイヤストッパー

            リプラギタイヤストッパー

              254x216x127mmホイールチョーク(ウレタン製/2個組)

              254x216x127mmホイールチョーク(ウレタン製/2個組)

                140x114x 70mm ホイールチョーク(ウレタン製/1組)

                140x114x 70mm ホイールチョーク(ウレタン製/1組)

                  384x381x280mm ホイールチョーク(ウレタン製)

                  384x381x280mm ホイールチョーク(ウレタン製)

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 2,700円 6,410円 17,060円 10,520円 59,280円 2,790円 31,700円 14,300円 63,100円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ その他クッション その他クッション その他クッション その他クッション - その他クッション その他クッション その他クッション その他クッション
                    材質 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 その他
                    オレンジ オレンジ - - オレンジ
                    付属品 なし なし あり なし なし なし あり なし なし
                    材質詳細 ゴム ウレタン ゴム 耐衝撃ウレタン - 廃プラスチック 耐衝撃ウレタン 耐衝撃ウレタン 耐衝撃ウレタン

                    タイヤストッパー(2個組)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA984VA-13
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    縦×横×高さ (mm) 重量 能力

                    4,200円

                    ( 4,620円 )

                    2個入り

                    1パック あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    270×117×1803.3kg(1個)4t

                    安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました