(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ 万能クランプ EA984E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エスコ 万能クランプ EA984E

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,740円
税込単価
22,814円

当て板は特殊ウレタン仕様となっており、どの開口幅の時でも当て板が平行になる構造...

詳細情報を確認する

  • クランプ幅 最小(mm):
    0
  • 商品詳細種別:
    万能クランプ

型番

EA984E-100 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番あて板材質使用荷重(kg)クランプ範囲(mm)全長(mm)重量(kg)
EA984E-100特殊ウレタン1000~1003552.5
EA984E-200特殊ウレタン2000~1805456

使用方法・使用事例

使用事例

万能クランプ 使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
基本使用荷重(t)
クランプ幅 最大(mm)
重量
全長
最大開口
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA984E-100

コンクリート製品用クランプ
0.1
0.1
2.5kg
355mm
100mm

1個

20,740( 22,814円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

当て板は特殊ウレタン仕様となっており、どの開口幅の時でも当て板が平行になる構造になっています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ 万能クランプ EA984Eの型番EA984E-100のページです。
型番EA984E-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ 万能クランプ EA984E

エスコ 万能クランプ EA984E

    U字溝吊クランプ

    U字溝吊クランプ

      イージークランプ

      イージークランプ

        100Kg ハンドクランプ

        100Kg ハンドクランプ

          石材用クランプ

          石材用クランプ

            カム付フック

            カム付フック

              50- 80mm/250kg U字溝竪吊クランプ

              50- 80mm/250kg U字溝竪吊クランプ

                竪吊クランプ

                竪吊クランプ

                  [コンクリート溝蓋用]吊クランプ

                  [コンクリート溝蓋用]吊クランプ

                    鋼板竪吊クランプ(手動ロック式)

                    鋼板竪吊クランプ(手動ロック式)

                      クランプ SCPA型

                      クランプ SCPA型

                        無傷引張りクランプ

                        無傷引張りクランプ

                          パレットプーラー用フック付チェーン

                          パレットプーラー用フック付チェーン

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 日本クランプ エスコ スリーエッチ
                            通常価格 20,740円 18,772円 21,621円 22,672円 37,790円 14,484円 19,714円 39,533円 53,223円 53,227円 85,959円 46,291円 20,389円
                            通常出荷日 2日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 5日目   2日目   当日出荷可能 9日目  
                            クランプ幅 最小(mm) 0 - 0 0 0 0 50 0 500 0 - 0 -
                            商品詳細種別 万能クランプ U字溝吊クランプ イージークランプ - 石材用クランプ カム付フック - 竪吊クランプ - 鋼板竪吊クランプ(手動ロック式) - 無傷引張りクランプ -

                            エスコ 万能クランプ EA984Eのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました