(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[コンクリート溝蓋用]吊クランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[コンクリート溝蓋用]吊クランプ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
53,223円
税込単価
58,545円

【商品仕様】・クランプ範囲…500/600mm・全長…505mm・使用荷重…2...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンクリート製品用クランプ
  • 基本使用荷重(t):
    0.2
  • クランプ幅 最小(mm):
    500
  • クランプ幅 最大(mm):
    600
  • 重量:
    6.9kg
  • 全長:
    505mm
  • クランプ範囲:
    500・550・600mm
  • 型番:
    F3068
  • メーカー:
    三木ネツレン
  • 商品名:
    CU-X型

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA984DT-600 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • クランプ範囲:500/550/600mm

使用方法・使用事例

使用事例

[コンクリート溝蓋用]吊クランプ  使用事例

注意・禁止事項

【クランプ取り扱い上の一般注意】

  • 定格以内の荷重でご使用下さい。
  • クランプするときは吊り上げ物がくわえ部の奥にあたるまで押し込んで下さい。
  • クランプはできるだけ部材の重さに見合った容量を選択してご使用下さい。
  • 吊り荷の板厚が使用するクランプの許容範囲内であることを確認して下さい。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA984DT-600

1個

53,223( 58,545円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・クランプ範囲…500/600mm
・全長…505mm
・使用荷重…200kg
・重量…6.9kg
・JAN:4518340165564

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[コンクリート溝蓋用]吊クランプの型番EA984DT-600のページです。
型番EA984DT-600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[コンクリート溝蓋用]吊クランプ

[コンクリート溝蓋用]吊クランプ

    100Kg ハンドクランプ

    100Kg ハンドクランプ

      U字溝吊クランプ

      U字溝吊クランプ

        エスコ 万能クランプ EA984E

        エスコ 万能クランプ EA984E

          0-240mm コンクリート吊クランプ

          0-240mm コンクリート吊クランプ

            イージークランプ

            イージークランプ

              竪吊クランプ

              竪吊クランプ

                竪吊クランプ(広口)

                竪吊クランプ(広口)

                  鋼板竪吊クランプ(手動ロック式)

                  鋼板竪吊クランプ(手動ロック式)

                    レールクランプ

                    レールクランプ

                      40-150mm/ 500kg U字溝吊クランプセット(2個)

                      40-150mm/ 500kg U字溝吊クランプセット(2個)

                        石材用クランプ

                        石材用クランプ

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ スーパーツール エスコ エスコ
                          通常価格 53,223円 22,672円 18,772円 20,740円 46,960円 21,621円 39,533円 43,853円 53,227円 53,982円 35,080円 37,790円
                          通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                          商品タイプ コンクリート製品用クランプ その他 U字溝用クランプ - コンクリート製品用クランプ その他 縦吊りクランプ 縦吊りクランプ 縦吊りクランプ その他 U字溝用クランプ コンクリート製品用クランプ
                          基本使用荷重(t) 0.2 0.1 0.25 - 0.5 - - - - 1 0.5(2台使用時) -
                          クランプ幅 最小(mm) 500 0 - 0 0 0 0 - 0 - 40 0
                          クランプ幅 最大(mm) 600 7 - - 240 16 - - 30 - 150 -
                          重量 6.9kg 0.95kg - - 6.9kg - - - - - 6kg(1台) -

                          [コンクリート溝蓋用]吊クランプのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました