(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.3tonx950mm ベルトスリング(ドラム缶用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1.3tonx950mm ベルトスリング(ドラム缶用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
27,620円
税込単価
30,382円

【商品仕様】・使用荷重…1.3t・フック材質…鉄・ベルト長…950mm・ベルト...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルトスリング
  • 最大使用荷重(t):
    1.3
  • ベルト幅(mm):
    50
  • 有効長さ(m):
    1.5
  • ベルト長:
    950mm
  • フック材質:
  • ベルト材質:
    ポリエステル
  • フック口開き(mm):
    45(実際に掛けられるのは10まで)
  • アイ長さ:
    100mm
  • メーカー:
    スリーエッチ
  • メーカー型番:
    DUS-1

型番

EA984DR-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA984DR-20

1個

27,620( 30,382円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用荷重…1.3t
・フック材質…鉄
・ベルト長…950mm
・ベルト材質…ポリエステル
・全長…1500mm
・フォークリフト用ドラム缶吊揚げ金具付
・JAN:4518340745704

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.3tonx950mm ベルトスリング(ドラム缶用)の型番EA984DR-20のページです。
型番EA984DR-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.3tonx950mm ベルトスリング(ドラム缶用)

1.3tonx950mm ベルトスリング(ドラム缶用)

    金具付スリング(1本懸け) 安全フック付

    金具付スリング(1本懸け) 安全フック付

      ラウンドスリング マルチスリングHN(エンドレス形・JIS規格品) 3.2t用

      ラウンドスリング マルチスリングHN(エンドレス形・JIS規格品) 3.2t用

        ラウンドスリング マルチスリングHN(エンドレス形・JIS規格品) 2t用

        ラウンドスリング マルチスリングHN(エンドレス形・JIS規格品) 2t用

          メーカー エスコ エスコ シライ シライ
          通常価格 27,620円 6,280円 10,302円 19,282円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
          商品タイプ ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング
          最大使用荷重(t) 1.3 - 3.2 2
          ベルト幅(mm) 50 - 52 43
          有効長さ(m) 1.5 - - -
          ベルト長 950mm - - -

          1.3tonx950mm ベルトスリング(ドラム缶用)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました