(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼板竪吊クランプ(手動ロック式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鋼板竪吊クランプ(手動ロック式)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
53,227円 ~ 67,733円  特別価格 
税込価格
58,550円 ~ 74,506円  特別価格 

【仕様】・クランプ範囲(mm):0~30・安全ロック式です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    縦吊りクランプ
  • クランプ幅 最小(mm):
    0
  • クランプ幅 最大(mm):
    30
  • 詳細1:
    安全ロック式
  • 商品詳細種別:
    鋼板竪吊クランプ(手動ロック式)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
全長(mm)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
314
4.0

1個

53,227円

44,354

( 48,789円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
335
5.8

1個

67,733円

56,441

( 62,085円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・クランプ範囲(mm):0~30
・安全ロック式です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋼板竪吊クランプ(手動ロック式)

鋼板竪吊クランプ(手動ロック式)

    縦つり用クランプ WOLシリーズ

    縦つり用クランプ WOLシリーズ

      縦吊りクランプ(使用荷重0.5~1t)

      縦吊りクランプ(使用荷重0.5~1t)

        電動旋回ポスト型ジブクレーン

        電動旋回ポスト型ジブクレーン

          立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

          立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

            立吊クランプ (ロックハンドル式)

            立吊クランプ (ロックハンドル式)

              縦つり用クランプ SL型

              縦つり用クランプ SL型

                ドラムリフト吊クランプ

                ドラムリフト吊クランプ

                  縦つり用クランプ RS型

                  縦つり用クランプ RS型

                    スーパー 横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

                    スーパー 横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

                      スーパー 立吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

                      スーパー 立吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

                        立吊クランプ (ロックレバー式)(遠隔操作レバー付)

                        立吊クランプ (ロックレバー式)(遠隔操作レバー付)

                          横つり専用クランプ H型

                          横つり専用クランプ H型

                            メーカー エスコ イーグル・クランプ 三木ネツレン 象印 スーパーツール スーパーツール イーグル・クランプ スーパーツール イーグル・クランプ スーパーツール スーパーツール スーパーツール 日本クランプ
                            通常価格 53,227円 40,090円 34,995円 63,882円 25,140円 32,359円 64,413円 31,680円 111,333円 36,936円 44,045円 36,854円 47,500円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   4日目~   1日目   1日目   1日目~   4日目~  
                            商品タイプ 縦吊りクランプ - 縦吊りクランプ - 縦吊りクランプ 縦吊りクランプ - ドラム缶用吊りクランプ - - - 縦吊りクランプ -
                            クランプ幅 最小(mm) 0 - 0 - 0 - - 0 - - - 0 -
                            クランプ幅 最大(mm) 30 - - - - - - 18 - - - - -
                            詳細1 安全ロック式 - - - - - - - - - - - -
                            商品詳細種別 鋼板竪吊クランプ(手動ロック式) - - - - - - - - - - - -

                            鋼板竪吊クランプ(手動ロック式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました