(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.5ton 鋼板竪吊クランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0.5ton 鋼板竪吊クランプ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
41,253円
税込単価
45,378円

【商品仕様】・使用荷重…500kg・クランプ範囲…0/20mm・全長…236m...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    縦吊りクランプ
  • 基本使用荷重(t):
    0.5
  • クランプ幅 最小(mm):
    0
  • クランプ幅 最大(mm):
    20
  • 重量:
    1.9kg
  • 全長:
    236mm
  • 吊角度:
    60°以内
  • 型番:
    A2099
  • メーカー:
    三木ネツレン
  • 商品名:
    MK-V型

型番

EA984DL-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA984DL-10

1個

41,253( 45,378円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用荷重…500kg
・クランプ範囲…0/20mm
・全長…236mm
・重量…1.9kg
・吊角度…60°以内
・安全ロック式
・開口部の最小くわえ深さを表す赤いラインにより、基準がひと目で分かり、より安全に作業ができます。
・ボルト・ナットの摩耗を防ぐ保護リブ
・JAN:4548745299380

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.5ton 鋼板竪吊クランプの型番EA984DL-10のページです。
型番EA984DL-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0.5ton 鋼板竪吊クランプ

0.5ton 鋼板竪吊クランプ

    1.0ton 横吊クランプ(3-30mm)

    1.0ton 横吊クランプ(3-30mm)

      100Kg ハンドクランプ

      100Kg ハンドクランプ

        無傷引張りクランプ

        無傷引張りクランプ

          竪吊クランプ

          竪吊クランプ

            イージークランプ

            イージークランプ

              カム付フック

              カム付フック

                U字溝吊クランプ

                U字溝吊クランプ

                  エスコ 万能クランプ EA984E

                  エスコ 万能クランプ EA984E

                    1.6-6.5mm ワイヤークランプ

                    1.6-6.5mm ワイヤークランプ

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 41,253円 50,795円 22,672円 46,291円 39,533円 21,621円 14,484円 18,772円 20,740円 9,030円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ 縦吊りクランプ 横吊りクランプ その他 その他 縦吊りクランプ その他 その他 U字溝用クランプ - その他
                      基本使用荷重(t) 0.5 1 0.1 - - - - 0.25 - -
                      クランプ幅 最小(mm) 0 0 0 0 0 0 0 - 0 -
                      クランプ幅 最大(mm) 20 30 7 - - 16 - - - -
                      重量 1.9kg - 0.95kg - - - - - - 420g

                      0.5ton 鋼板竪吊クランプのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました