(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

竪吊クランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA984DL-0.5
竪吊クランプ 0.5ton タテツリクランプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
39,533円 34,883円
税込単価
43,486円 38,371円

【仕様】・ワンタッチ安全ロック式・使用荷重(t):0.5/1/2

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    縦吊りクランプ
  • クランプ幅 最小(mm):
    0
  • 詳細1:
    ワンタッチ安全ロック式
  • 商品詳細種別:
    竪吊クランプ

型番

EA984DL-0.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA984DL-0.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
クランプ幅 最大(mm)
全長(mm)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA984DL-0.5

0.5
16
218
1.6

1個

39,533円

34,883

( 38,371円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ワンタッチ安全ロック式
・使用荷重(t):0.5/1/2

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

竪吊クランプの型番EA984DL-0.5のページです。
型番EA984DL-0.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

竪吊クランプ

竪吊クランプ

    100Kg ハンドクランプ

    100Kg ハンドクランプ

      U字溝吊クランプ

      U字溝吊クランプ

        カム付フック

        カム付フック

          無傷引張りクランプ

          無傷引張りクランプ

            イージークランプ

            イージークランプ

              0.5ton 鋼板竪吊クランプ

              0.5ton 鋼板竪吊クランプ

                1.6-6.5mm ワイヤークランプ

                1.6-6.5mm ワイヤークランプ

                  ワイヤークリップ

                  ワイヤークリップ

                    1.0ton 横吊クランプ(3-30mm)

                    1.0ton 横吊クランプ(3-30mm)

                      ドラムリフトクランプ (垂直吊)

                      ドラムリフトクランプ (垂直吊)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ スーパーツール
                        通常価格 39,533円 22,672円 18,772円 14,484円 46,291円 21,621円 41,253円 9,030円 4,510円 50,795円 44,162円
                        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目  
                        商品タイプ 縦吊りクランプ その他 U字溝用クランプ その他 その他 その他 縦吊りクランプ その他 その他 横吊りクランプ ドラム缶用吊りクランプ
                        クランプ幅 最小(mm) 0 0 - 0 0 0 0 - - 0 2
                        詳細1 ワンタッチ安全ロック式 - - - - - - - - - -
                        商品詳細種別 竪吊クランプ - U字溝吊クランプ カム付フック 無傷引張りクランプ イージークランプ - - ワイヤークリップ - -

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EA984DL-1
                        EA984DL-2
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        基本使用荷重
                        (t)
                        クランプ幅 最大
                        (mm)
                        全長(mm) 重量(kg)

                        57,933円

                        ( 63,726円 )
                        1個 あり

                        2日目

                        一部当日出荷可能

                        1253555.8

                        80,240円

                        ( 88,264円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        2303206.9

                        吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました