(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

50- 80mm/250kg U字溝竪吊クランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

50- 80mm/250kg U字溝竪吊クランプ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
19,714円
税込単価
21,685円

【商品仕様】・使用荷重…250kg・ロックレバーを操作することで素早くロックを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    U字溝用クランプ
  • 基本使用荷重(t):
    0.25
  • クランプ幅 最小(mm):
    50
  • クランプ幅 最大(mm):
    80
  • 重量:
    2.2kg
  • 全長:
    318mm
  • 型番:
    F3001
  • メーカー:
    三木ネツレン

型番

EA984D-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA984D-1

1個

19,714( 21,685円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用荷重…250kg
・ロックレバーを操作することで素早くロックを開放することができます。
・全長…318mm
・クランプ範囲…50/80mm
・重量…2.2kg
・JAN:4518340621725

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50- 80mm/250kg U字溝竪吊クランプの型番EA984D-1のページです。
型番EA984D-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50- 80mm/250kg U字溝竪吊クランプ

50- 80mm/250kg U字溝竪吊クランプ

    竪吊クランプ

    竪吊クランプ

      U字溝吊クランプ

      U字溝吊クランプ

        鋼板竪吊クランプ(手動ロック式)

        鋼板竪吊クランプ(手動ロック式)

          エスコ 万能クランプ EA984E

          エスコ 万能クランプ EA984E

            カム付フック

            カム付フック

              イージークランプ

              イージークランプ

                無傷引張りクランプ

                無傷引張りクランプ

                  0.5ton 鋼板竪吊クランプ

                  0.5ton 鋼板竪吊クランプ

                    1.0ton 横吊クランプ(3-30mm)

                    1.0ton 横吊クランプ(3-30mm)

                      竪吊・横吊兼用クランプ

                      竪吊・横吊兼用クランプ

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 19,714円 39,533円 18,772円 53,227円 20,740円 14,484円 21,621円 46,291円 41,253円 50,795円 48,693円
                        通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                        商品タイプ U字溝用クランプ 縦吊りクランプ U字溝用クランプ 縦吊りクランプ - その他 その他 その他 縦吊りクランプ 横吊りクランプ その他
                        基本使用荷重(t) 0.25 - 0.25 - - - - - 0.5 1 -
                        クランプ幅 最小(mm) 50 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
                        クランプ幅 最大(mm) 80 - - 30 - - 16 - 20 30 -
                        重量 2.2kg - - - - - - - 1.9kg - -

                        50- 80mm/250kg U字溝竪吊クランプのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました