(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ30x 4mm/M4 接極子プレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

φ30x 4mm/M4 接極子プレート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,190円
税込単価
1,309円

【商品仕様】・サイズ…直径30×4mm・適合ユニットサイズ…直径25mm・ネジ...

詳細情報を確認する

  • 径(mm):
    30
  • 高さ(mm):
    4
  • ネジサイズ:
    M4
  • 材質:
    スチール
  • 適合ユニットサイズ:
    Φ25
  • 重量:
    30g

型番

EA984CM-22 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA984CM-22

1個

1,190( 1,309円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…直径30×4mm
・適合ユニットサイズ…直径25mm
・ネジサイズ…M4
・材質…スチール
・重量…30g
・EA984CM-1と組み合わせて使用して下さい。
・JAN:4548745912999

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ30x 4mm/M4 接極子プレートの型番EA984CM-22のページです。
型番EA984CM-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ30x 4mm/M4 接極子プレート

φ30x 4mm/M4 接極子プレート

    電磁マグネットホルダー EA984CMシリーズ

    電磁マグネットホルダー EA984CMシリーズ

      電磁ホルダ

      電磁ホルダ

        平面研削用砥石EKG砥石

        平面研削用砥石EKG砥石

          CX砥石 両ドビテール形

          CX砥石 両ドビテール形

            平面研削用EWAW砥石

            平面研削用EWAW砥石

              CXY砥石 テーパカップ形

              CXY砥石 テーパカップ形

                カッティング砥石 CU

                カッティング砥石 CU

                  CXY砥石 さら形

                  CXY砥石 さら形

                    メーカー エスコ エスコ トラスコ中山 ミスミ ノリタケ ミスミ ノリタケ 柳瀬 ノリタケ
                    通常価格 1,190円 3,930円 6,800円 2,558円 7,613円 784円 6,711円 672円 5,139円
                    通常出荷日 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目~   4日目  
                    径(mm) 30 - - - - - - - -
                    高さ(mm) 4 - - - - - - - -
                    ネジサイズ M4 - - - - - - - -
                    材質 スチール 軟鋼(ニッケルメッキ) - - - - - - -
                    適合ユニットサイズ Φ25 - - - - - - - -

                    φ30x 4mm/M4 接極子プレートのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    電磁ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました