(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電磁マグネットホルダー EA984CMシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電磁マグネットホルダー EA984CMシリーズ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,930円 ~ 25,660円
税込価格
4,323円 ~ 28,226円

【特長】・DC12/24Vでホールド(吸着)する電磁マグネット・電磁石の外殻は...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    軟鋼(ニッケルメッキ)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
吸着力(N)
径(mm)
高さ(mm)
電圧 (V)
電流(A)
IP値
コード長
背面ねじ径
重量
PCD(ピッチ円直径)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
280
30
24
24
0.14
54
500mm
d1:M5(深さ10mm)、d2:M3(深さ6mm)
108g
18

1個

3,930( 4,323円 )

1日目

一部当日出荷可能

550
40
27
24
0.23
20
-
d1:M5(深さ10mm)、d2:M4(深さ6mm)
210g
26

1個

5,770( 6,347円 )

1日目

一部当日出荷可能

1670
65
35
24
0.34
20
-
d1:M8(深さ12mm)、d2:M5(深さ6mm)
710g
40

1個

10,060( 11,066円 )

1日目

2000
80
38
24
0.58
20
-
d1:M8(深さ12mm)、d2:M6(深さ7mm)
1203g
50

1個

19,680( 21,648円 )

2日目

3600
100
43
24
0.94
20
-
d1:M10(深さ15mm)、d2:M6(深さ10mm)
2200g
75

1個

25,660( 28,226円 )

2日目

2000
80
38
12
1.116
20
-
d1:M8(深さ12mm)、d2:M6(深さ7mm)
1203g
50

1個

19,680( 21,648円 )

2日目

3600
100
43
12
1.85
20
-
d1:M10(深さ15mm)、d2:M6(深さ10mm)
2200g
75

1個

25,660( 28,226円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DC12/24Vでホールド(吸着)する電磁マグネット
・電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー
・背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
【用途】
・工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
・製造工程の工作物保持に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電磁マグネットホルダー EA984CMシリーズ

電磁マグネットホルダー EA984CMシリーズ

    φ30x 4mm/M4 接極子プレート

    φ30x 4mm/M4 接極子プレート

      電磁ホルダ

      電磁ホルダ

        ステンレス鋼製 バタフライフック DZ-270

        ステンレス鋼製 バタフライフック DZ-270

          パッキン(テーパーリング用)

          パッキン(テーパーリング用)

            平パッキン(13mm水栓用/2個)

            平パッキン(13mm水栓用/2個)

              メーカー エスコ エスコ トラスコ中山 スガツネ工業 エスコ エスコ
              通常価格 3,930円 1,190円 6,800円 628円 424円 530円
              通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目  
              材質 軟鋼(ニッケルメッキ) スチール - - - -

              電磁マグネットホルダー EA984CMシリーズのレビュー

              評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
              ワーク排出機構
              評価 4.0満足度:4.02019/01/15
              OK品をシーソー機構で転がし排出する機構に使用しました
              安価で試作品にも躊躇なく使えてよかったです

              もっと読む 閉じる

              1が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              画像検査装置に使用しています
              評価 4.0満足度:4.02023/09/05
              検査台を引き出し、検査対象物を乗せ、押し込んで画像検査をする装置に使用しています。押し込んだ時にショックアブソーバー、ストッパ、とこの商品で固定できるようにしています。以前はキャッチで行っていましたが、この商品に変えて効率が上がりました。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              QA機に使用しています。
              評価 5.0満足度:5.02022/06/02
              QA機に使用しています。各構成部品を検出しないと 製品を磁力でロックし 外せないように 磁力の強さが心配ですので 実際に使てみたら 予め コメントを出します。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              よくあるご質問(FAQ)

              Q EA984CM-1のd2についてPCDを教えてください。
              A
              EA984CM-1のd2(3か所)のPCDは15mmです。

              電磁ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました