(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

50x92x32mm/50kgf ハンドマグネットリフト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

50x92x32mm/50kgf ハンドマグネットリフト

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
16,400円
税込単価
18,040円

【商品仕様】・マグネットによる簡便な運搬器具です。・最大吸着力…500N(50...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ハンドリフト
  • 吸着力(N):
    500(50kgf)
  • サイズ:
    50(W)×92(D)×32(H)mm
  • 最大高さ:
    122mm
  • 重量:
    1kg
  • 型番:
    SL-1
  • メーカー:
    カネテック

型番

EA984CA-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA984CA-3

1個

16,400( 18,040円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・マグネットによる簡便な運搬器具です。
・最大吸着力…500N(50kgf)
・最大高さ…122mm
・重量…1kg
・サイズ…50(W)×92(D)×32(H)mm
・最大吸着力は吊上げ能力とは異なります。
・JAN:4518340806481

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50x92x32mm/50kgf ハンドマグネットリフトの型番EA984CA-3のページです。
型番EA984CA-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50x92x32mm/50kgf ハンドマグネットリフト

50x92x32mm/50kgf ハンドマグネットリフト

    118x98mm/ 50kgf ハンドマグネットリフト

    118x98mm/ 50kgf ハンドマグネットリフト

      タッチャ

      タッチャ

        HL形 ハンドリフマ

        HL形 ハンドリフマ

          ハンドリフト

          ハンドリフト

            133×28×89mm/45kgf ハンドルマグネット

            133×28×89mm/45kgf ハンドルマグネット

              100×140mm/150kgf ハンドマグネットリフト

              100×140mm/150kgf ハンドマグネットリフト

                大型リフティングマグネット 300

                大型リフティングマグネット 300

                  ハンドリフター THL

                  ハンドリフター THL

                    リフティングマグネット 90

                    リフティングマグネット 90

                      マグネットリフタ

                      マグネットリフタ

                        リフティングマグネット

                        リフティングマグネット

                          "小型永磁リフマ(R)"(鋼板・丸鋼兼用)

                          "小型永磁リフマ(R)"(鋼板・丸鋼兼用)

                            メーカー エスコ エスコ カネテック カネテック トラスコ中山 エスコ エスコ マグスイッチ テクノプラン マグスイッチ 新潟精機(SK) テクノプラン カネテック
                            通常価格 16,400円 26,580円 14,900円 36,791円 67,172円 2,510円 11,370円 173,100円 23,797円 51,900円 12,200円 56,428円 118,867円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目  
                            商品タイプ ハンドリフト - ハンドリフト ハンドリフト ハンドリフト ハンドリフト ハンドリフト リフティングマグネット ハンドリフト リフティングマグネット ハンドリフト リフティングマグネット -
                            吸着力(N) 500(50kgf) - 500(50kgf) - 500(横引)、2000(吊上) 450 1500(150kgf) - 1960 - 1500 - -
                            サイズ 50(W)×92(D)×32(H)mm - - - - 133(W)×28(D)×89(H)mm 100(W)×140(D)×190(H)mm - - - - - -
                            最大高さ 122mm - - - - - - - - - - - -
                            重量 1kg 2.8kg - - - 420g 2.1kg - - - - - -

                            50x92x32mm/50kgf ハンドマグネットリフトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リフティングマグネット関連カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました