(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

118x98mm/ 50kgf ハンドマグネットリフト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

118x98mm/ 50kgf ハンドマグネットリフト

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
26,580円
税込単価
29,238円

【商品仕様】・リフト部分サイズ…118(W)×98(D)×38(H)mm・吸着...

詳細情報を確認する

  • ハンドル幅:
    90mm
  • ハンドル長:
    260mm
  • リフト部分サイズ:
    118(W)×98(D)×38(H)mm
  • 吸着力:
    50kg
  • 重量:
    2.8kg

型番

EA984CA-10 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA984CA-10

1個

26,580( 29,238円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・リフト部分サイズ…118(W)×98(D)×38(H)mm
・吸着力…50kg
・ハンドル長…260mm
・ハンドル幅…90mm
・重量…2.8kg
・アルミニウムで覆ったフェライト磁石なので、半永久的に磁力が落ちません。
・機械やスチール板などを移動させる際に便利です。
・JAN:4548745915815

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

118x98mm/ 50kgf ハンドマグネットリフトの型番EA984CA-10のページです。
型番EA984CA-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

118x98mm/ 50kgf ハンドマグネットリフト

118x98mm/ 50kgf ハンドマグネットリフト

    133×28×89mm/45kgf ハンドルマグネット

    133×28×89mm/45kgf ハンドルマグネット

      50x92x32mm/50kgf ハンドマグネットリフト

      50x92x32mm/50kgf ハンドマグネットリフト

        100×140mm/150kgf ハンドマグネットリフト

        100×140mm/150kgf ハンドマグネットリフト

          "小型永磁リフマ(R)"(鋼板・丸鋼兼用)

          "小型永磁リフマ(R)"(鋼板・丸鋼兼用)

            ハンドリフト

            ハンドリフト

              マグネットリフター

              マグネットリフター

                ハンドリフター THL

                ハンドリフター THL

                  プレス板脱着工具,マグネット材質:ネオジム磁石

                  プレス板脱着工具,マグネット材質:ネオジム磁石

                    スーパーマグ(平鋼・丸鋼兼用)

                    スーパーマグ(平鋼・丸鋼兼用)

                      マグネットリフタ

                      マグネットリフタ

                        LMU形 小型電磁リフマ

                        LMU形 小型電磁リフマ

                          永磁リフマ PL型

                          永磁リフマ PL型

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ カネテック トラスコ中山 エスコ テクノプラン ミスミ キトー 新潟精機(SK) カネテック カネテック
                            通常価格 26,580円 2,510円 16,400円 11,370円 118,867円 67,172円 89,650円 23,797円 1,606円 208,125円 12,200円 56,970円 169,768円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 11日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            ハンドル幅 90mm - - - - - - - - - - - -
                            ハンドル長 260mm - - - - - - - - - - - -
                            リフト部分サイズ 118(W)×98(D)×38(H)mm - - - - - - - - - - - -
                            吸着力 50kg - - - - - - - - - - - -
                            重量 2.8kg 420g 1kg 2.1kg - - - - - - - - -

                            118x98mm/ 50kgf ハンドマグネットリフトのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            鉄工部材の切断後の重ね作業に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/01
                            もっと高い製品が多いなかで、こちらは値段が手ごろなうえに2方向に曲るので使いやすいです。20~30キロくらいのブラケットでも安全に吸着してくれます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            リフティングマグネット関連カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました