【商品仕様】・材質…本体:亜鉛合金、ステンレスボタン:POM樹脂・プッシュボタ...
【商品仕様】
・材質…本体:亜鉛合金、ステンレス
ボタン:POM樹脂
・プッシュボタン式、番号設定可能
・設置場所…壁面取付
・本体サイズ…
外寸:76×57×127(H)mm
内寸:55.8×22.7×101.5(H)mm
・重量…800g
・取付穴数…4
・取付穴径…5.5mm
・付属品…取付ビス×4本
・用途…オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理
・番号設定は、0桁/12桁まで好きな桁数で設定可能です。
・全天候型。(塩水噴霧試験96時間、粉塵試験)
・操作しやすいプッシュボタン式。
・鍵だけでなくカードも保管可能。
・内部に仕切りがあり鍵の出し入れも大変スムーズに行えます。
・オープンハンドルは無理にあけようとすると空回りするクラッチ式ハンドル。
・背面は樹脂で保護しており、設置場所にキズがつきにくく安心です。
・JAN:4548745987126
76x57x127mm キーボックス(プッシュボタン式)の型番EA983ZA-31のページです。
型番EA983ZA-31に関する仕様情報を記載しております。